Change Language :

La sélection de bras robotiques d'igus comprend des bras robolink® disponibles avec 4 ou 5 axes, ainsi que des cobots ReBeL (Robotic embedded-BDLC & electronics Link) à 4 et 6 axes avec des capacités de robot de service. Tous nos bras robotiques utilisent des composants robotiques légers en plastique qui fonctionnent sans nécessiter de lubrifiants externes, ce qui élimine l'entretien de routine ainsi que les risques d'immobilisation de la machine liés à la lubrification. Ces composants résistent également à la saleté, à la poussière &, à la corrosion et réduisent le bruit et les vibrations. Les bras robolink sont disponibles en version étanche IP44, et des encodeurs de moteur et d'entraînement peuvent être fournis sur demande. Le cobot ReBeL peut être proposé en version open source ou en version complète avec des commandes intégrées dans la base et un bloc d'alimentation.
Configurer des solutions de bras robotisés sur mesure
Le logiciel igus® Robot Control (iRC) permet une programmation simple et intuitive des différents robots proposés par igus, y compris les bras robotiques robolink rosoftware et le cobot ReBeL. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger le logiciel et l'essayer vous-même!


RBTX est une place de marché en ligne pour la robotique qui réunit les utilisateurs et les fournisseurs de composants robotiques. Vous pouvez facilement y parcourir et acheter des portiques, des robots delta, des bras robotisés et bien d'autres choses encore auprès de différents revendeurs.
Pour en savoir plus et parcourir la place de marché RBTX.
R : robolink® est un robot à bras articulé qui peut être équipé d'outils tels que des pinces, des électro-aimants, des ventouses, des caméras, etc. Le bras robolink® peut être facilement configuré pour assurer un temps d'installation court et servir de solution à faible coût pour un certain nombre d'applications différentes dans une variété d'industries. Il est disponible en 4 et 5 degrés de liberté.
robolink® peut transporter jusqu'à 3 kg de charge utile.
R : La portée nominale fournit la zone de travail dans laquelle le robot peut fonctionner à long terme. À court terme, le robot peut également travailler dans la zone de portée maximale.
R : La gamme de notre robolink® s'étend de 510 mm à 790 mm. Visitez notre boutique en ligne pour en savoir plus sur la gamme des différentes versions de robolink®.
R : Ces robots ne constituent pas la meilleure solution pour toutes les tâches, c'est pourquoi nous vous invitons à prendre contact avec nous. Nous pouvons effectuer des essais et des simulations en 3D et mettre à profit notre expérience pour déterminer le produit qui conviendra le mieux à votre application.
R : Oui, tout à fait. Vous avez la possibilité de demander un rendez-vous avec notre équipe de vente, en direct ou virtuellement (au moyen de Microsoft Teams). Contactez nous!
R : robolink® peut être équipé de pratiquement n'importe quel effecteur, à condition que la charge utile soit inférieure à la portée maximale du bras du robot. Les effecteurs finaux peuvent être des électro-aimants, des pinces, des ventouses, etc. Sur RBTX.com, notre place de marché en ligne pour les composants robotiques, vous pouvez acheter divers composants auprès de nos fournisseurs partenaires.
R : Pour robolink®, vous pouvez utiliser de nombreux câbles et tuyaux différents, des tubes pneumatiques aux câbles des capteurs. Les possibilités sont pratiquement illimitées!

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.