Entraînements à vis drylin®

Les entraînements à vis drylin® ainsi que les vis et écrous en technologie dryspin® font appel au principe de la technologie linéaire sans graisse. Pour une utilisation vraiment sans graisse, des vis en inox ou en aluminium anodisé dur sont combinées à des polymères hautes performances de la gamme éprouvée iglidur®. Nos entraînements à vis répondent aux exigences d'hygiène les plus strictes en raison de leur absence totale d'huile et de graisse comme lubrifiant. Leur utilisation à sec permet en plus d'éviter les coûts élevés de nettoyage et d'entretien. La résistance à la saleté ainsi que le fonctionnement silencieux des matériaux utilisés pour les vis offrent des possibilités d'utilisation multiples dans des conditions très variées. Sans compter une baisse nette de l'usure et un allongement de la durée d'utilisation. Il en résulte une réduction allant jusqu'à 40% des autres coûts. Vous aussi, bénéficiez des avantages des entraînements à vis drylin® et dryspin® pour votre application.
Nombre de produits : 0

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Kevin Wright
Kevin Wright

igus-icon-phone+1 905 7608448

Service clientèle::
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous: