Change Language :

Les salles blanches deviennent rapidement une partie essentielle de nombreuses industries modernes. Ces environnements méticuleusement contrôlés sont conçus pour minimiser la présence de particules en suspension dans l’air, de micro-organismes et d’autres contaminants potentiels. C’est par nécessité, car souvent un seul grain de poussière peut rendre un produit en salle blanche inutile.
Ce livre blanc aborde le sujet de la technologie des salles blanches, explorant la vaste gamme d’applications des salles blanches dans les différents secteurs, certains des défis liés à la conception d’équipements en salle blanche, et présente certains des éléments essentiels qui rendent ces environnements contrôlés possibles.

Les solutions de salle blanche IGUS® peuvent être utilisées dans divers secteurs qui exigent peu d’abrasion, peu de bruit et les normes de propreté les plus élevées, comme celles ci-dessous.
Parcourez les produits approuvés en salle blanche
Les données pour le GMP et la FED STD 209E ne servent qu’à une comparaison approximative et ne tiennent pas compte d’autres facteurs comme la contamination bactérienne. Veuillez nous contacter pour trouver la bonne configuration pour votre projet.
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (non opérationnel) | Particules maximales (0,5 micron) m³ | Particules maximales (0,5 micron) f³ | Les produits igus qui répondent à la norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Chaînes d'énergie, câbles, tubes ondulés, tuyaux pneumatiques | ||
| 2 | N/A | N/A | voir ci-dessus | ||
| 3 | 1 | 35 | voir ci-dessus + guides linéaires | ||
| 4 | 10 | 352 | voir ci-dessus | ||
| 5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | voir ci-dessus |
| 6 | 1.000 | 35.200 | 997 | voir ci-dessus | |
| 7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | voir ci-dessus |
| 8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | voir ci-dessus |
| 9 | N/A | 35.200.00 | 996.747 | voir ci-dessus |
Oui. Les séries spécialisées comme e-skin® et C6 sont certifiées par Fraunhofer IPA jusqu’à la classe ISO 1. Leurs polymères haute performance empêchent les particules d’abrasion même à grande vitesse et accélération.
L’activité humaine et les lubrifiants sont deux des principales sources de contamination dans les salles blanches. Les systèmes IGUS® utilisent des plastiques à sec pour éliminer le risque d’éclaboussures de graisse et minimiser la nécessité pour les techniciens d’entrer dans un environnement stérile pour l’entretien.
Prioriser la résistance à l’abrasion et la certification ISO Class vérifiée (par exemple, ISO Class 1). Cherchez des gaines de câbles à faible friction et des designs ouvribles (comme le e-skin®) qui permettent un entretien rapide sans générer de particules.
Les guides linéaires Drylin® sont idéaux car ils fonctionnent sans lubrification (ce qui évite la contamination par la graisse). Pour le guidage des câbles, le flat e-skin® est recommandé pour maintenir la conformité ISO Classe 1 lors du mouvement.
Les secteurs les plus courants sont la fabrication de semi-conducteurs, la microélectronique, la technologie médicale, la production de batteries et la fabrication d’écrans plats.
Non. Bien que des vitesses et accélérations plus élevées puissent augmenter l’abrasion, les produits igus® comme les e-skin® et les séries C6 sont testés à différentes vitesses pour s’assurer qu’ils respectent leurs niveaux spécifiques de certification ISO (souvent jusqu’à la classe 1) même sous des vitesses et charges dynamiques.
« Adapté à la salle blanche » fait référence à nos normes internes de conception, tandis que « Fraunhofer IPA testé » signifie que le produit a été testé physiquement et certifié par l’Institut Fraunhofer indépendant pour répondre à une classe ISO 14644-1 spécifique (par exemple, ISO Classe 1), fournissant une preuve vérifiée de performance.
Bien que nos transporteurs soient compatibles avec divers câbles, nous recommandons fortement d’utiliser les câbles Igus® Chainflex®. Ils sont spécifiquement recouverts de matériaux à faible abrasion (comme le TPE) qui empêchent la génération de particules causée par la friction entre le câble et la chaîne.
Les chaînes plates® à peau électronique et autres chaînes de type « fermeture éclair » sont conçues avec une structure ouvrible permettant de remplacer les câbles sans démonter tout le système. Cela minimise les temps d’arrêt et réduit le risque de générer des particules d’abrasion pendant l’entretien.
Oui, nous offrons des matériaux comme l’igumid ESD qui sont conducteurs d’électricité et empêchent l’accumulation de charges statiques, protégeant ainsi les composants électroniques sensibles tout en maintenant la compatibilité en salle blanche.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.