iglide® H1 - Données matérielles

Caractéristiques généralesUnitéiglide® H1méthode d'essai
Densitég/cm31,53
Peinturecrème
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.Wt.-%0,1DIN 53495
Absorption maximale d'humiditéWt.-%0,3
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acierµ0,06-0,20
valeur p x v, max. (sec)psi x fpm22,800
Propriétés mécaniques
Module d'élasticitépsi406,100DIN 53457
Résistance à la traction à 68° Fpsi7,977DIN 53452
Résistance à la compressionpsi11,310
Pression statique admissible à la surface (68° F)psi11,600
Dureté Shore D77DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'application à long terme°F392
Température supérieure d'application à court terme°F464
Température d'application plus basse°F-40
Conductivité thermique[W/m x K]0,24ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique[K-1 x 10-56DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance au volume particulierΩcm> 1012DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ> 1011DIN 53482
Bagues en plastique autorisées p x v valeurs
Bagues en plastique autorisées p x v valeurs
pression superficielle sur les bagues en plastique
pression superficielle sur les bagues en plastique
vitesse de surface des bagues en plastique
charge de la douille en plastique
douilles de plâtrage surface de l'arbre
matériaux des arbres pour les bagues en plastique
bagues en plastique dans les applications rotatives
bagues de plâtrage avec des matériaux d'arbre