Câbles Chainflex

Câbles flexibles pour applications industrielles

Solutions fiables et durables de câbles chainflex® pour un mouvement continu


Parcourez les câbles chainflex®

câble de contrôle chainflex

Câble de commande

  • Pour un déplacement à grande vitesse
  • Répond aux exigences les plus élevées du génie mécanique
  • Diverses approbations (CE, NFPA, CEI)
  • Résiste aux hautes et basses températures
câble de données chainflex

Câble de données

  • Pour des déplacements allant jusqu’à 400 m
  • Idéal pour une utilisation dans les chaînes énergétiques
  • De nombreuses approbations et classifications (EAC, CE, CTP)
  • Grande flexibilité
câble moteur chainflex

Câble du moteur

  • Pour la flexion constante et le mouvement automatisé
  • Multi-cœur ou monocœur
  • Rayons de courbure jusqu’à 5xd
  • Résiste à des millions de cycles
  • Résistant aux UV, ignifuge, sans halogènes
câble bus chainflex

Câble de bus

  • Répond à toutes les exigences de l’industrie mécanique
  • Transmission de données et de signaux, circuits de contrôle, etc.
  • Fieldbus, CAN, Profinet, Profibus
  • Conçu pour un mouvement flexible
câble de rétroaction pour servomoteur chainflex

Câble de retour du servomoteur

  • Pour des mouvements fréquents et flexibles
  • Agréments/certificats (UL/CSA, CTP, EAC, CE)
  • Pour des vitesses et des accélérations élevées
  • Disponible pour Siemens, B&R, ELAU, etc.
câble d'alimentation servo chainflex

Câble d'alimentation du servo

  • Résistance élevée à l'abrasion
  • Diverses certifications (CTP, RoHS, EAC, CA)
  • Pour des vitesses et des accélérations élevées
  • Idéal pour les lignes de production
câble à fibres optiques chainflex

Câble à fibre optique

  • Pour de grands volumes et longueurs de transmission
  • Spécialement développé pour une durée de service prolongée
  • Ne contient aucun métal
  • Résistant au liquide de refroidissement, à l’huile, aux UV et au feu
câble spécial chainflex

Câble spécial

  • Haute résistance à la traction
  • Répond à des exigences mécaniques exigeantes
  • Résistant à presque toutes les conditions environnementales
  • Peut être personnalisé selon certains besoins
câble robot chainflex

Câble du robot

  • Pour les mouvements de torsion dans les applications complexes
  • Répond à des exigences mécaniques élevées
  • Supporte des millions de cycles de flexion
  • Durée de vie prolongée

Parcourir des câbles supplémentaires

Câble hybride

Câbles hybrides

réadaptable

readycable® Assemblages de câbles

boîte d'échantillons chainflex

Demander une boîte d'échantillons gratuite

catalogue chainflex

Demander ou télécharger le catalogue

Histoires d’application chainflex®

Désarmement de la centrale nucléaire

Chainflex dans le déclassement des centrales nucléaires

Alimentation d’énergie entièrement préassemblée pour un manège de parc d’attractions

Chainflex dans l’attraction de parc d’attractions

Unités entraînées par courroie pour portes automatiques

Des câblo-opérateurs avec une durée de vie plus longue

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Foire aux questions sur les câbles flexibles continus

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel