centrale hydroélectrique

Technologie des paliers et des systèmes d'alimentation en énergie pour les centrales hydroélectriques

Centrale hydroélectrique

Systèmes de dégrillage, nettoyeurs de dégrilleurs

Système de base de porte-câbles flizz®

  • Système complet rentable, composé d'une chaîne d'énergie, d'un câble chainflex® et d'un boîtier en acier inoxydable
  • Protection contre les intempéries et les salissures
  • Peu d'entretien, pour des distances de déplacement jusqu'à 100 m

Turbines hydrauliques

Paliers lisses et rotules

  • bagues à collerette sans lubrification en matériau polyvalent iglide ® G ou iglide ® H, spécialement pour les applications sous-marines. Pour les pressions de surface très élevées, nous recommandons igutex ® TX1.
  • Embout de tige igubal ® KBRM: sans corrosion, adapté aux milieux liquides, avec une calotte sphérique robuste et longue en polymère renforcé de fibres.

Convertisseur d'énergie des vagues

Absorbeur de points

Technologie des roulements et e-chain® Semi-produits

Convertisseur d'ondes oscillantes

Palier lisse

  • Pour le guidage du piston :
    Bagues cylindriques iglide ® H370 pour les charges élevées, avec une très bonne résistance à l'usure sous l'eau.
  • Pour la fixation de la colonne d'eau et du mouvement principal de pivotement :
    Bagues lisses bobinées à haute résistance igutex ® TX1 ou igutex ® TX2, très résistantes à l'usure sous des charges extrêmes.

Palier lisse

  • Pour le guidage du piston :
    Bagues cylindriques iglide  ® Q  pour les charges élevées, résistantes à l'usure sur de nombreux arbres.
  • Pour le soutien de l'axe principal :
    Bagues lisses bobinées à haute résistance igutex  ® TX1 ou igutex ® TX2, très résistantes à l'usure sous des charges extrêmes.

Pompes à eau de mer

Palier lisse

Atténuateurs

Palier lisse


Exemples d'application

Un approvisionnement en énergie sûr, même en cas de fortes vagues

Absorbeurs de points de CorPower Ocean

Des paliers lisses pour un convertisseur d'énergie houlomotrice durable

Changeur d'énergie pour les vagues de la mer

Le premier WEC en plastique se déplace en toute fiabilité avec iglide®

Convertisseur d'énergie sur l'arbre

Transmission ininterrompue de l'énergie à l'hydrolienne

Transmission de l'énergie des hydroliennes

Une turbine marémotrice se déplace de façon sécuritaire dans une mer agitée

Hydrolienne OpenHydro

Gain de place et coûts d'entretien : système de base flizz® sur le nettoyeur d'écran

Muhr met en place un système de flizz de base

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel