Pièces détachées pour véhicules de loisirs & composants

Pièces pour véhicules récréatifs & Les composants ne nécessitent pas de graisse. & peut résister à tous les environnements.

Concevoir des véhicules de classe A fiables avec des plastiques composites techniques


Pièces détachées pour véhicules récréatifs d'igus®

rails linéaires drylin W

drylin® W rails de guidage linéaire

  • Autolubrifiant, sans graisse et sans entretien
  • Résistant à la saleté, à la corrosion et aux UV
  • Facile à assembler et résistant aux charges élevées
  • Légèreté, faible usure et fonctionnement silencieux
  • Pour en savoir plus, cliquez ici
iglide g300 palier à bride

iglide® J,G,R roulements à collerette/manchon

  • Fonctionnement silencieux
  • Résistant aux charges de bord
  • Autolubrifiant
  • Sans entretien
  • Faible usure
roulements d'arbre linéaire drylin R

drylin® R roulements d'arbre linéaire

  • Compatible avec les douilles à billes standard
  • Doublures interchangeables
  • Très résistant à l'usure
  • Durable et résistant à la saleté
  • Pour en savoir plus, cliquez ici
Chaîne E-Z

Chaîne E-Z®

  • Remplissage facile des câbles depuis l'intérieur ou l'extérieur du porte-câbles sans ouvrir ou fermer les couvercles
  • Rentable
  • Résistant à la saleté et à l'usure
  • Anti-inflammable
  • Soutiens de montage avec décharge de traction intégrée disponibles
Série 2500

e-chain® Série 2500

  • Ouverture par encliquetage le long du rayon extérieur
  • Possibilité d'intégrer une décharge de traction
  • Séparation intérieure variable
  • Longue durée de vie
  • Assemblage facile
Série 3500

e-chain® Série 3500

  • Ouverture par encliquetage le long du rayon extérieur
  • Possibilité d'intégrer une décharge de traction
  • Séparation intérieure variable
  • Longue durée de vie
  • Assemblage facile

Blogue : Quels sont les différents types de mécanismes de glissières pour véhicules récréatifs?

rv slide out

Exemples d'application

glissières linéaires drylin utilisées dans les stores et les portes

Auvents et portes en toile sèche pour véhicules de loisirs

glissières linéaires drylin utilisées dans les monospaces et les camping-cars

camping-car

paliers linéaires drylin et paliers lisses iglide

roulements drylin et iglide