production alimentaire

Plastiques sans entretien, sûrs pour les aliments

  • Conforme à la FDA et certifié EU 10/2011
  • Autolubrifiant et fonctionnant à sec - pas de risque de contamination
  • Températures de fonctionnement continues allant jusqu'à 482⁰F
  • Peut être utilisé avec de l'acier inoxydable de la série 300
  • Faible absorption d'humidité
  • Sans entretien
  • Extrêmement résistant à l'usure
  • Résistant à la corrosion
  • Résistant aux acides, aux produits de nettoyage alcalins et alcooliques

Exemples d'application

Machines à gaufres

  • Pas de corrosion due à une humidité élevée
  • Applications à haute température sans sécurité axiale (T>338°F) grâce aux paliers lisses en iglide trempé
  • ® Haute résistance à l'usure

Traitement de la viande et

  • du poisson Résistant à la corrosion même en cas de nettoyage à chaud
  • Paliers lisses iglide ® X comme solution standard pour les applications "hot" et "cold"
  • Solution haute température approuvée par la FDA iglide ® A500

Traitement des desserts

  • Sans entretien, autolubrifiant, résistant à la corrosion, pas d'endommagement des arbres en acier inoxydable
  • Bonne résistance chimique à la saumure / aux détergents typiques (peroxyde d'hydrogène, bases, acide peracétique)

Pièces applicables :

rouleaux de convoyeur

Rouleaux de courroie

  • Haute résistance à l'usure
  • Longue durée de vie
  • Autolubrifiant
A181

iglide® A181 paliers lisses

  • Conforme aux réglementations de la FDA et de l'UE
  • Bonne résistance aux médias
  • Installation universelle
stock de barres

iglide® barres A350

  • Conforme à la FDA
  • Utilisation à des températures allant jusqu'à +180 °C
  • Autolubrifiant & sans entretien
bande tribo

iglide® A160 liner

  • Faible coefficient de frottement
  • Haute résistance à l'usure
  • Conforme à la FDA
bride igubal

igubal® roulements à bride fixe

  • Rentable
  • Résistant à la corrosion
  • Facilité d'installation
SLW

Actionneurs à vis sans fin : SLW

  • Version en acier inoxydable et résistant à la corrosion
  • Résistant à la saleté
  • Propre & hygiénique

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus logo
Josiah Aultman

N. American Packaging Industry Manager

(218) 349-2864Courriel