Bandeau imprimé en 3D

Les matériaux d'impression 3D d'igus® sont 50 fois plus résistants à l'usure que les matériaux standard.

Poudre SLS, filament FDM et résine DLP

  • 50 fois plus résistante à l’usure que les matériaux d’impression 3D standards
  • Résistance à l’usure comparable aux pièces moulées par injection iglide
  • Optimisé pour la friction et utilisable sans lubrifiant supplémentaire
  • Plus de 30 ans d’expérience dans le développement de plastiques haute performance pour des applications mobiles
  • Testé dans le plus grand laboratoire d’essais de l’industrie
  • Commandez en ligne – notre service d’impression 3D est rapide, facile et économique

Parcourez les matériaux d’impression 3D

Poudre SLS

Matériau de la poudre SLS

  • Excellente résistance à l’usure et haute résistance pour les applications de glissement et les engrenages
  • Best-seller dans le domaine de l’impression 3D
  • Peut être traité avec des machines de frittage laser commercialement appropriées
Filament FDM

Filament FDM

  • Matériaux pour des exigences spécifiques telles que la FDA, haute température et résistance chimique
  • Diamètres de 1,75 mm et 3 mm
  • Forte résistance à l’usure
  • Faibles coefficients de frottement
Résine DLP

Résine DLP

  • La première résine DLP résistante à l’usure au monde
  • Une durée de vie 30 à 60 fois plus longue comparée aux résines d’impression 3D conventionnelles
  • Des engrenages avec le module de dent de 0,2 possibles
  • Niveau de détail élevé : résolution jusqu’à 35 μm

Échantillon FDM 3DP

Échantillon de filament 3D résistant à l’usure

Teaser d’outils personnalisés et libres d’impression 3D

Pièces d’usure en plastique personnalisées, à la demande


Comment les matériaux d’impression 3D iglide® se comparent-ils au POM?

Document de présentation technique 3DP

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

kevin wright
Kevin Wright

Country Manager, Canada

(905) 760-8448Courriel