bandeau d'agriculture verticale

Agriculture verticale avec des composants en plastique sans entretien

Avantages :

  • Économise de l’espace en libérant des zones agricoles traditionnelles
  • Récolte tout au long de l’année
  • Indépendant et flexible
  • Coûts de transport et d’entreposage faibles
  • Économise de l’eau grâce aux cycles fermés
  • Aucun entretien ni lubrification externe requise
  • Aucune contamination
  • Résistance à la saleté, à la poussière et à la corrosion
  • ROI rapide grâce à des composants d’automatisation rentables
  • Conformité à la FDA

Agriculture verticale et applications agricoles en intérieur avec des produits igus®

Chaînes énergétiques conformes à la FDA dans un système de récolte de champignons

Ferme de champignons intérieure

Guidage de câble pour robots pulvérisateurs dans les serres

Jardin aéroponique

Automatisation dans l’élevage de vers

Superwurm

Agriculture verticale intérieure

Système à poutres transversales

Système de traverse dans l'agriculture verticale

Produits et solutions d’agriculture verticale d’IGUS®

robot delta pick and place

Delta Pick-and-Place Robots

  • Portée allant jusqu’à 700 mm
  • Peut atteindre jusqu’à 60 choix par minute
  • Si nécessaire, préassemblé avec cadre de transport ou kit d’installation
  • Charge utile allant jusqu’à 5 kg
Rebel Move Pro

ReBeL® Move Pro

  • Supporte des charges plus lourdes jusqu’à 250 kg
  • Travaille avec des tables modulaires pour de nombreuses tâches
  • Jusqu’à 8 heures d’exécution en usage standard
  • Implémentation simple grâce à une application intuitive
  • La gestion intégrée de la flotte permet une exploitation efficace
Portique XYZ

Portiques & Robots cartésiens

  • Sans entretien, léger et auto-lubrifiant
  • Résistant à la saleté, à la poussière et à la corrosion
  • Possibilité de personnalisation pour des applications spécifiques
  • Kits d’assemblage avec longueurs de course définies
Micro Flizz

E-Chain® Micro Flizz®

  • Guide l’alimentation, les données et les médias
  • Système modulaire préassemblé
  • Alternative compacte et silencieuse aux barres omnibus
  • Parcours jusqu’à 100 m à une vitesse maximale de 6 m/s
guidelok slimline

Système vertical mince Guidelok

  • Abreuvoir guide pour les applications verticales, en particulier les unités de stockage et de récupération
  • C’est nettement plus économique que le logement complet
  • Assemblage rapide et sécuritaire avec des rails guides à clipser
Ferme verticale

drylin® roulements et glissières linéaires

  • Pour les tâches de positionnement
  • Fonctionnement à sec
  • Sans entretien et résistant aux influences extérieures
  • Durée de vie prévisible

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

jan
Jan Hennecke

RBTX & Low-Cost Automation Manager

+1 401 328-7016Courriel