Roulements automobiles, vis sans fin et composants embarqués rentables et fonctionnant à sec
igus® a beaucoup investi dans la recherche et le développement de ses matériaux de paliers iglide®. Dans notre laboratoire d'essais de Cologne, en Allemagne, les ingénieurs d'igus effectuent 12 000 essais de roulements par an, optimisant nos matériaux pour les mouvements rotatifs et linéaires à grande vitesse, ainsi que pour les conditions environnementales difficiles. Grâce à ces essais approfondis, les paliers iglide ® ont une durée de vie 8 fois supérieure à celle des composants métalliques.
Ils réduisent également les coûts jusqu'à 40 %. Les paliers iglide amortissent les vibrations, résistent à la saleté et à la corrosion (aqueuse et acide) et sont dotés de lubrifiants solides qui éliminent la nécessité d'utiliser de l'huile ou de la graisse externe. Ils fonctionnent bien à des températures élevées et sous des charges statiques. Des matériaux à faible absorption d'humidité sont disponibles, ainsi que des solutions personnalisées qui répondent aux exigences uniques de votre application.
Écrous pour vis sans fin & vis sans fin d'une seule source Alternative économique aux vis d'entraînement conventionnelles en métal. Conception individuelle, intégration simple du système, délais de livraison courts. Grande variété de matériaux autolubrifiants et sans entretien. Fonctionnement presque silencieux, idéal pour les petits espaces d'installation.
Roulements, systèmes linéaires et assemblages à vis sans fin Qu'il s'agisse du dossier, de l'assise, de l'appui-tête, de l'accoudoir ou du repose-jambes, le siège d'un véhicule moderne offre de nombreuses possibilités de réglage. Et nous avons les roulements et les porte-câbles qu'il faut. Qu'ils soient linéaires, pivotants ou rotatifs, nous avons le produit adéquat pour chaque type de mouvement.