bandeau photo représentant quatre rouleaux de tribotape sur fond orange

Bande antifriction haute performance d’igus®

Tribotape résistant à l'usure®

  • Fonctionnement à sec résistant à l’usure
  • Facile à découper à la taille
  • Dos autoadhésif optionnel
  • Option conforme à la FDA disponible
  • Résiste à des températures à long terme allant jusqu’à 390°F

Parcourez les produits tribotape®

Bande antifriction noire en matériau B160

Tribotape anti-friction

  • Forte résistance à l’usure
  • Coefficient de friction faible
  • Disponible avec des bandes adhésives
Bleu A160 Ruban anti-friction

Tribotape conforme à la FDA

  • Conforme à la FDA
  • Coefficient de friction faible
  • Résistante à l’usure
Bande antifriction blanc cassé V400

Tribotape résistant aux produits chimiques

  • Jusqu’à +390°F à long terme
  • Résistance extrême à l’usure
  • Bonne résistance médiatique

Histoires de candidature tribotape®

Les vaporisateurs pharmaceutiques glissent silencieusement et en toute sécurité

  • Ce qu’il fallait : ruban antifriction tribotape
  • Exigences : Les vaporisateurs doivent glisser en toute sécurité d’une partie du système à l’autre. La doublure doit être résistante à l’usure, lavable, à faible bruit et flexible.
  • Industrie : Emballage, emballage pharmaceutique
  • Succès pour le client : Les propriétés de glissement optimisées du tribotape permettent un fonctionnement sans problème et sécuritaire. Simplement découpées à la taille et appliquées, elles réduisent au minimum les effets de friction.
Flacons pulvérisateurs sur une ligne de convoyage guidés par l'utilisation d'une bande antifriction tribotape

Fiabilité et confort améliorés dans les voitures classiques

  • Ce qu’il fallait : ruban antifriction tribotape®
  • Exigences : Éliminer la lubrification lourde qui attire la saleté et le sable, offrir une alternative résistante à l’usure aux rubans PTFE pouvant supporter une charge constante sans défaillance, réduire la friction, améliorer le confort de conduite et diminuer les besoins d’entretien.
  • Industrie : Automobile
  • Succès pour le client : du tribotape a été appliqué sur le ressort à lames, réduisant considérablement le coefficient de friction, améliorant la résistance à l’usure et prévenant des défaillances mécaniques dues à la saleté. Le ruban antifriction réduisait aussi le bruit et absorbait les chocs pour une conduite plus confortable.
1960 Morgan Plus 4 : fiabilité améliorée grâce à une bande anti-friction

FAQ : Foire aux questions

  • A160: Orienté FDA, bleu, détection visuelle facile dans les zones alimentaires
  • B160: noir, très bon usage, apparence propre dans les zones visibles
  • W160: Stabilisé UV pour exposition extérieure
  • V400: haute température et résistante aux médias pour des nettoyants agressifs et une chaleur élevée
  • Milieu à haute température ouagressif : V400
  • UV et extérieur: W160
  • Nettoyage fréquent ou conditions humides: A160 ou B160 sont des choix courants; vérifiez la compatibilité des détergents et des désinfectants pour votre processus
    Pour une immersion continue ou des chimies inhabituelles, consultez la page des données du matériau et effectuez une vérification rapide de la durée de vie.
  • FDA / contact alimentaire: A160 est la principale catégorie tribotape® destinée à l’utilisation en zone alimentaire. Confirmez la région, le média et les agents nettoyants.
  • ESD: Letribotape® F160 est conforme à l’ESD. Vérifiez la plage de résistivité requise, le schéma de mise à la terre et les conditions de procédé pour votre application. Pour des alternatives ou des solutions en couches, consultez IGUS Engineering.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

kevin wright
Kevin Wright

Country Manager, Canada

(905) 760-8448Courriel