iglide® Z - Données matérielles

Table des matériaux

Caractéristiques généralesUnitéiglide® ZMéthode d'essai
Densitég/cm³1.40
CouleurMarron
Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H.Wt.-%0.3DIN 53495
Absorption maximale d'eauWt.-%1.1
Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acierµ0.06-0.14
valeur p x v, max. (sec)psi x fpm24,000
Propriétés mécaniques
Module d'élasticitépsi348,100DIN 53457
Résistance à la traction à 68° Fpsi13,775DIN 53452
Résistance à la compressionpsi9,425
Pression statique admissible à la surface (68° F)psi21,750
Dureté Shore D81DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application maximale à long terme°F482
Température d'application maximale à court terme°F590
Température minimale d'application°F-148
Conductivité thermique[W/m x K]0.62ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 73° F)[K-^1 x 10^-5 ]4DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance au volume particulierΩcm> 10^11DIN IEC 93
Résistance de la surfaceΩ> 10^11DIN 53482
Valeurs p x v autorisées
Valeurs p x v autorisées

Vitesses autorisées en surface

fpmRotationOscillantLinéaire
Constant295216984
Court terme6894921181
Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température

Températures

Limites de température

iglide Z usure en fonction de la température
Usure en fonction de la température, application rotative avec p = 108 psi et V = 98 fpm (1050 chromé dur)
iglide Z usure en fonction de la température
iglide® ZTempérature d'application
Plus bas- 148 °F
Supérieure, à long terme+ 482 °F
Supérieure, à court terme+ 590 °F
Sécurisation axiale supplémentaire+ 293 °F
Coefficients de frottement dépendant de la vitesse de la surface

Frottement et usure

Coefficients de frottement pour iglide® Z contre l'acier (Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglide® ZSecsGraisseHuileL'eau
Coefficients de frottement µ0.06 - 0.140.090.040.04
Coefficients de frottement en fonction de la charge
Coefficients de frottement dépendant de la surface de l'arbre
Usure avec différents matériaux d'arbre, mouvement oscillant et rotatif
Usure pour les applications oscillantes et rotatives
Usure dans les applications de pivotement et de rotation à charge constante avec divers matériaux d'arbre

Tolérances importantes pour les bagues en plastique iglide® Z selon ISO 3547-1 après l'emmanchement.

Diamètre d1 [mm]Arbre h9 [mm]iglide® Z F10 [mm]
Jusqu'à 0,0196850 - 0.0009842+0.0002362+ 0.0018110
> 0,118 à 0,2360 - 0.0011811+0.0003937+ 0.0022835
> 0,236 à 0,3940 - 0.0014173+0.0005118+ 0.0027953
> 0,394 à 0,7090 - 0.0016929+0.0006299+ 0.0033858
> 0,709 à 1,1810 - 0.0020472+0.0007874+ 0.0040945
> 1,181 à 1,9690 - 0.0024409+0.0009843+ 0.0049213

Résistance des matériaux

iglidur Z absorption de l'humidité
iglidur Z absorption de l'humidité

Résistance aux produits chimiques

Rayons radioactifs

Résistance aux UV

Sous vide

Propriétés électriques

MoyenRésistance
Alcool0
Hydrocarbures chlorés+
Graisses, huiles, sans additifs+
Combustibles+
Acides faibles+
Acides forts-
Alcaline faible+
Forte alcalinité-
+ résistant 0 résistant sous conditions - non résistant

Propriétés électriques

Résistance au volume particulierRésistance de la surface
> 10^11 Ωcm> 10^11 Ω