Change Language :
Protection des câbles à partir d'une gamme de produits polyvalents & Accessoires
Les systèmes de protection de câbles PMA sont utilisés partout où la protection mécanique des lignes et des câbles électriques est nécessaire. Les tubes de protection de câbles très flexibles sont particulièrement adaptés à la protection supplémentaire des guides de câbles dans les systèmes e-chain®. Grâce à la combinaison du savoir-faire technique et des directives de sécurité internationales les plus strictes, PMA répond aux exigences mondiales des marchés industriels dans des domaines d'application tels que la construction mécanique, la construction automobile, la fibre optique, la technologie solaire ainsi que les applications dans le secteur des robots avec des vitesses élevées et des millions de cycles de pliage alternés.
PMAFLEX - Tubes ondulés utilisés pour les protections de câbles
PMAFLEX comprend différents types de tubes ondulés pour une variété d'applications dans le domaine de la protection des câbles. La gamme PMAFLEX propose des tubes pour des applications techniquement exigeantes avec des exigences particulières. Les dimensions des tubes vont de 4,5 mm à 125 mm de diamètre, dans des versions allant de très légères à très lourdes et de pliables à très flexibles. Les couleurs standard sont le noir et le gris. De nombreux types de tubes sont spécifiquement testés et/ou approuvés selon les normes CSA, UL, NF, SNCF, DB, etc.
PMAFIX : Connecteurs avec verrouillage de sécurité pour une protection maximale des câbles
Le nom PMAFIX décrit une très large gamme de raccords de connexion avec le système de verrouillage de sécurité breveté de PMA. Les raccords sont disponibles pour les étanchéités IP66 et IP68. Les raccords IP66 sont équipés d'un verrou universel préinstallé, qui garantit un montage rapide du tube. Les raccords IP68 pour des exigences plus élevées sont livrés avec un capuchon d'étanchéité spécial pour le tube.

Protecteurs et gaines de protection thermique pour robots industriels
Aperçu de la gamme de produits - vestes à bouclier thermique