Change Language :

les chaînes porte-câbles sont des lignes de vie pour les systèmes automatisés
Les porte-câbles en plastique e-chain® sont le cordon ombilical des machines modernes. Ils réduisent les temps d'arrêt, protègent, soutiennent et prolongent la durée de vie des câbles et des tuyaux. igus® développe, produit et teste des soutiens de câbles en plastique depuis 1971.
La gamme de porte-câbles igus® comprend plus de 70 000 produits innovants et bon marché. De la plus petite chaîne d'énergie « micro » à la plus grande chaîne d'énergie en plastique du monde, les chaînes porte-câbles en plastique igus® sont capables de parcourir des distances longues ou courtes à des vitesses élevées dans tous les axes. Les connaissances spécialisées de l'entreprise sont perfectionnées en permanence avec l'aide de ses clients et sont ensuite intégrées dans les produits fabriqués.

De grandes longueurs non soutenues et diverses options de montage sont possibles

Sur cette grue malaisienne, un porte-câble à chaîne d'énergie parcourt 1 448 pieds à une vitesse de près de 100 pieds/minute.

igus® laboratoire d'essais pour porteurs de câbles
igus® offre une qualité éprouvée basée sur plus de trois décennies d'expérience. Cette qualité est attestée par de nombreuses certifications d'essai et de nombreux labels de qualité, tels qu'ISO 9001:2008.
La garantie du système igus® offre une assurance pour chaque application, aussi exigeante soit-elle. Les chaînes porte-câbles sont testées en permanence dans des conditions réelles dans les laboratoires d'essai igus®. Cela garantit aux clients une longue durée de vie et une grande sécurité de fonctionnement.
Dans les rares cas où igus® ne dispose pas de données d'essai ou de terrain pour une application particulière, l'entreprise se fera un plaisir d'effectuer des essais selon vos exigences particulières.
porte-câbles en plastique entièrement assemblées Au lieu de perdre un temps précieux à définir un système, les ingénieurs peuvent désormais se concentrer sur ce pour quoi ils ont été engagés. Les chaînes d'énergie pré-assemblées igus ® sont fournies avec des câbles, des tuyaux, des connecteurs, & accessoires, selon les besoins, et sont livrées prêtes à être installées sur votre machine.
Gagnez du temps et de l'argent Avec un système igus® readychain®, vous bénéficiez d'une solution complète prête à l'emploi : plus besoin de s'embarrasser de câbles, de connecteurs, de séparateurs, de soutiens de montage et d'autres accessoires.