Vol à voile - longs voyages

chaîne énergétique

Avantages des chaînes d'énergie igus® pour les applications à long rayon d'action

  • Courses de plus de 1 312 pieds
  • Vitesses de glissement jusqu'à 16,4 pieds/s (plus dans des cas individuels)
  • Durée de vie de 10 ans et plus avec les systèmes de chaînes d'énergie igus®

Les autres avantages de la conception sont les suivants

  • De nombreux types de câbles et de tuyaux différents peuvent fonctionner côte à côte dans le même système (par exemple, des câbles électriques, de données, de fibre optique avec des tuyaux hydrauliques et pneumatiques).
  • Installation peu encombrante
  • Fonctionnement silencieux
  • Accélérations élevées
  • Résistance au vent, aux intempéries, à la saleté et aux produits chimiques
  • Assemblage simple du système modulaire sur place
  • Montage et remplacement rapides des câbles et des tuyaux

Application de glissement :

  • Course de plus de 1 300 pieds
  • Vitesse de 16,4 pieds/s
  • Poids de remplissage jusqu'à 47 lbs/ft
câble à longue portée
Longue course "à partir de la bobine." Jusqu'à 328 pieds de trajet pré-assemblés et prêts à être installés

Aide à la conception, gratuite

Pour pouvoir vous conseiller avec précision, nous avons besoin des spécifications suivantes :

  • Course [ft]
  • Vitesse de déplacement [ft/min] ou [ft/s]
  • Accélération [ft/s²]2]
  • Poids de remplissage [lbs/ft]
  • Diamètre extérieur maximal du câble/du tuyau [inches]
  • Type et nombre de câbles et de tuyaux
  • Rayon de courbure requis [inches]
  • Fréquence du cycle (n/jour ou n/heure)
  • Environnement technique

Appelez-nous et vous recevrez dans les heures qui suivent une proposition de système détaillée.

igus® Rol energy chain series 5050R
Distance de déplacement de 1 447,8 ft réalisé avec la chaîne d'énergie igus® Rol Série 5050R

igus® laboratoire et expérience pratique

Tendances en matière d'applications pour les longs trajets

Voyages très longs avec igus Rol E-Chain. - Rouler au lieu de glisser :

Longs déplacements "à partir de la bobine."

Longs trajets sans goulottes de guidage :

De longues courses avec une petite chaîne d'énergie :

Chaîne d'énergie préférée - glissement, longs déplacements

porte-câble coulissant
Exemple de porte-câbles à hauteur de montage réduite

Application de glissement et chaînes d'énergie igus®


Avantages extrémité mobile abaissée
  • Gain de place
  • Possibilité de déplacements plus longs
  • Durée de vie plus longue grâce à une usure moindre

Applications de glisse =

application de glissement de porte-câbles
Fonctionnement d'un système de chaîne d'énergie pour les applications de vol à voile (schématiquement) : l'extrémité fixe de la chaîne d'énergie est située au centre du disque.

diagramme
Solution avec deux systèmes de chaîne d'énergie inversés. Le voyage complet est organisé comme suit. Application dans les espaces encombrés et les charges élevées.

**la longueur de la chaîne énergétique :**Lk = S/2 + K

pièces de l'auge de guidage

Auges de guidage

Démonstration : Auges de guidage sans barres de glissement - la partie supérieure glisse sur la partie inférieure.
Démonstration : Auges de guidage sans barres de glissement - la partie supérieure glisse sur la partie inférieure.

Important : lors de l'assemblage des pièces de l'auge, les points suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière :

  • Aligner correctement toutes les parties de l'auge lors de l'installation
  • Toutes les têtes de vis doivent être alignées avec l'auge.
  • La transition entre l'extrémité de la chaîne d'énergie et les barres de glissement doit être douce et nivelée.
  • Une connexion solide avec la surface de glissement. Ces points doivent être respectés lors de l'utilisation de goulottes de guidage igus® faciles à monter.
auges de guidage avec barres de glissement et diagramme
Démonstration : Goulottes de guidage avec barres de glissement. Nous recommandons l'utilisation des barres de glissement en polymère d'igus® en igulen. Ils sont adaptés de manière optimale à la
igumid Gigus® barre en polymère igulenTôle d'acier de glissementAluminium anodisé Acier inoxydable
Valeur de frottement dynamique 0.190.450.540.48
Système de stockage/retrait automatisé avec le système E2 et les câbles chainflex® - déplacements jusqu'à 262 pieds et vitesse de 14.8 pieds/s
Système de stockage/retrait automatisé avec le système E2 et les câbles chainflex® - déplacements jusqu'à 262 pieds et vitesse de 14.8 pieds/s

Vitesses de déplacement et accélérations

Durée de vie

Série 38 dans une usine de béton préfabriqué avec sédimentation de poussière et de béton
Série 38 dans une usine de béton préfabriqué avec sédimentation de poussière et de béton

Propriétés spéciales - Applications à long rayon d'action

Environnement technique

Calculs

  • Les forces de traction et de poussée à des températures ambiantes et extrêmes. Humidité et saleté.
  • Valeurs de frottement des polymères, seuls et contre diverses surfaces de glissement
  • Comportement des conduits électriques dans des conditions de poussée et de traction
  • Comportement des tuyaux hydrauliques et des tuyaux pour fluides dans des conditions de traction et de poussée.
  • Durée de vie et génération de bruit.
porte-câbles avec grands tuyaux
Grands éléments de tuyau

Les goulottes de guidage anticorrosion sont disponibles dans les matériaux suivants :

  • Normalement galvanisé
  • Acier inoxydable
  • Aluminium résistant à l'eau de mer

Caractéristiques techniques - grands déplacements

Voyage max1 312 pieds (2 625 pieds)
Vitesse de déplacement max16.4 ft/s
Accélération du déplacement max selon le calcul, peut être de 164 ft/s² et plus
Poids de remplissage maximumselon le calcul, peut être de 47 lbs/ft et plus

Emboîté, glissant

"Chaîne énergétique multibande"