Change Language :

Décharge de traction dans le soutien de montage KMA avec rail profilé
La décharge de traction peut être constituée d'éléments standard ou être fabriquée sur mesure. Pour la plupart des applications, notre programme standard de rails profilés avec soutiens de montage et de pinces Chainfix peu encombrantes peut être utilisé. Nous proposons également des solutions simples de décharge de traction à l'aide d'attaches de câbles et de plaques d'attaches. Dans l'idéal, les câbles devraient être fixés aux deux extrémités de la chaîne d'énergie avec une décharge de traction (dans certains cas, une décharge de traction à l'extrémité mobile de la chaîne d'énergie est suffisante - veuillez consulter igus® pour ces cas).

En pratique, la décharge de traction Chainfix dans le soutien de montage est utilisée ici pour les câbles et les tuyaux.
Des essais effectués dans nos locaux et sur le terrain ont montré que la décharge de traction située au dernier point de flexion de la chaîne d'énergie n'a pas d'influence sur la durabilité des câbles igus® chainflex®. Il est donc possible d'intégrer la décharge de traction au soutien de montage. Cette option de décharge de traction peu encombrante est proposée par igus® pour presque toutes les chaînes d'énergie.

igus optimal® Boîtier de fixation de chaîne à hauteur réduite

Chainfix clip est une série de colliers et de pièces inférieures en plastique pour des diamètres de câble allant de 0,2 à 0,9 pouces. Chainfix Clip est disponible pour les rails profilés, convient également pour l'assemblage dans les soutiens de montage KMA et la décharge de traction par encliquetage pour les barres transversales.
Caractéristiques :

Les plaques 3050-ZC et 3075-ZC peuvent être clipsées directement dans le rail profilé sans boulons ni matériel supplémentaire. Les plaques tiewrap à clipser peuvent être libérées et repositionnées à l'aide d'un simple tournevis utilisé comme levier.

La plaque tiewrap se trouve directement sur le soutien de montage, auquel les câbles et les tuyaux peuvent être fixés à l'aide de colliers de serrage.
Avantages :

Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!