Change Language :
Dans de nombreux secteurs industriels, des produits et des outils ESD spéciaux doivent être utilisés pour protéger les composants électroniques importants contre les décharges électrostatiques. igus® a développé la chaîne d'énergie ESD pour ces applications exigeantes. Composée du matériau igumid ESD, la chaîne d'énergie évacue immédiatement et de manière contrôlée les charges électrostatiques permanentes. igumid ESD se compose d'un matériau de chaîne d'énergie igus® qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans dans des millions d'applications. Ses additifs spéciaux lui confèrent les propriétés requises et dépassent même le matériau standard en termes d'exigences mécaniques. Par exemple, la rigidité plus élevée et la densité inférieure d'environ 15 %, qui peuvent être utilisées pour mettre en œuvre une plus grande longueur non supportée, selon l'application. La chaîne d'énergie ESD se caractérise également par une durée de vie encore plus longue grâce au matériau. Contrairement aux revêtements conducteurs à action temporaire ou aux antistatiques volatiles incorporés, les additifs utilisés assurent une conductivité durable et sans entretien. Un autre avantage est la résistance aux conditions ambiantes défavorables.

Depuis de nombreuses années, igus® accorde une grande importance à la sécurité dans les zones dangereuses et à la protection contre les décharges électrostatiques dans les zones de production importantes. Depuis 1992, les chaînes d'énergie sont fabriquées dans notre matériau spécial "GC". Certifié il y a 12 ans par le PTB (Office fédéral allemand pour la physique et la technologie), le matériau a été modifié en 2002. Malgré la conductivité homogène du matériau, les chaînes de conception courante (broche/alésage) peuvent difficilement maintenir leur conductivité dans les tolérances de conductivité respectant la norme à long terme.
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!