Laboratoire d'essai pour les transporteurs de câbles de la chaîne électronique®

De meilleurs produits, mais plus abordables - un ingrédient clé : la recherche et le développement d'igus®.

  • 2 147 m² (surface totale du laboratoire d'essai igus 3 800 m²)
  • Plus de 15 000 essais par an pour tous les produits
  • 53 machines d'essai
  • 10 milliards de cycles de chaînes électroniques par an dans le laboratoire d'essai des chaînes électroniques et de chainflex
  • Trois milliards de cycles d'essai pour les seules chaînes électroniques

Quels sont les types d'essais effectués?

Essais de scellage dans le tambour à grosses puces

Essais d'endurance sur des câbles en mouvement

Essais de résistance des câbles aux fluides


Essais sélectionnés

E-Tube R4-38L

e-tube R4-38L

chaînes-énergétiques-test-igus-locks-com

Verrous igus®

Chaîne E4-350

Essai de traction et de rupture de la plus grande chaîne électronique en plastique®

Essai de bruit

Essai de bruit

éléments de connexion fixes

Soutiens de montage rigides

essai de traction de la chaîne en ligne sur l'huile

Essai de traction avec des chaînes d'énergie dans l'huile

e-skin plat

Essais en salle blanche

Essai CF

Essai 2233 - CF5.10.25

Essai de la chaîne électronique

Chaîne d'énergie plus légère avec moins d'affaissement

Série e-chain quiet

e-chain® série E6-1 est extrêmement silencieuse

Essai de vérification

Essai de comparaison des chaînes électroniques : E4-42, E4-48L et 3500

Essai de la chaîne électronique® E4

Essai des câbles e-chain® E4

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Dan Thompson
Dan Thompson

Senior Product Manager

+1 800 521 2747Courriel