Salle blanche & Porte-câbles ESD

igus® se met à l'heure de la salle blanche - qualification de l'E6 et des autres chaînes énergétiques igus®

  • Classe ISO 2, conformément à la norme stricte DIN EN ISO 14644-1 pour la série EasyChain® E14.3.038 à v= 3.3 ft/s
  • Classe ISO 3, conformément à la norme rigoureuse DIN EN ISO 14644-1 pour le système E6, série E6.29.050 à v=3.3 et 6.6 ft/s
  • Classe ISO 4, conformément à la norme stricte DIN EN ISO 14644-1 pour le système E4, série 280.100 à v = 6.6 ft/s

Configuration d'essai "Salle blanche" avec mesure de la génération de particules E14.3.038.0

porte-câble pour salle blanche

Configuration de l'essai "ESD" avec mesure de l'intensité du champ E6.29.050.055.0

porte-câble e6
Porte-câbles ISO
Soutien de câble ESD

Discutez de votre projet avec un expert