e2 micro banner

E2 micro : la plus petite chaîne électronique®

Porte-câbles pour les petits espaces d'installation

Avantages :

  • Une & chaîne en deux parties à partir d'une hauteur intérieure de 5 mm
  • Haute résistance à la torsion, légèreté
  • Hauteurs intérieures et rayons de courbure les plus petits
  • Soutiens de montage avec décharge de traction en option
  • Petit pas pour un fonctionnement silencieux
  • Axes de grande taille pour une plus longue durée de vie
  • B07/B09 en deux parties; rabattable dans le rayon extérieur grâce aux charnières intégrées

Deux pièces, ouverture par pression

En une seule pièce, fermé


Outils & Configurateurs

Configurateur de chaîne électronique

e-chain® expert configurateur

Bibliothèque CAD de la chaîne électronique

e-chain® Bibliothèque CAD


Certifications & Approbations

echain-cleanroom.jpg
chaîne-leise.jpg
echain-UL94.jpg
echain-ESD.jpg
echain-if.jpg

Contacter un expert en câblo-transporteurs