Gestion verticale des câbles

porte-câbles vertical

Données techniques - suspension verticale

Hauteur de déplacement max :328 pieds
v max : 66 ft/s en fonction de la hauteur et de la stabilité de la chaîne énergétique
un max : 164 ft/s2 en fonction de la hauteur et de la stabilité de la chaîne d'énergie

Dans la plupart des cas, les applications de mouvement vertical ne nécessitent pas de guidage latéral

L'accélération latérale peut se produire dans deux directions. Un guidage est nécessaire

Assemblage suspendu avec profilé en U unilatéral

Les systèmes de chaînes énergétiques suspendus et debout peuvent atteindre des points très différents


Conception en zig-zag

porte-cable zig zag
transporteurs par câble zig zag

Discutez de votre projet avec un expert