Change Language :

Les chaînes E montées sur le côté® - sont fortement recommandées si la hauteur d'installation est limitée.
Courts trajets avec ou sans soutien
Les chaînes porte-câbles montées sur le côté peuvent être sans soutien dans une certaine mesure. La longueur sans soutien dépend des facteurs suivants :
Plus le poids de remplissage de la chaîne d'énergie est important, plus la longueur disponible sans soutien est courte. Lorsqu'elle est placée sur le côté, la largeur de la chaîne d'énergie devient en fait son hauteur. Lorsque cette hauteur "" augmente, le système de chaîne d'énergie® devient proportionnellement plus stable. Les petits rayons de courbure assurent une plus grande stabilité. Si un mouvement supplémentaire dans un deuxième axe s'ajoute au mouvement parallèle de deux chaînes, la longueur non supportée est réduite. Pour les applications avec un faible poids de remplissage, les soutiens de montage standard sont suffisants. En revanche, si le poids de remplissage est élevé et que les déplacements sont longs, la chaîne d'énergie doit alors être soutenue en tout ou en partie. En raison de la diversité des possibilités d'application, nous vous recommandons vivement de faire appel à nos services de conseil.
Les chaînes porte-câbles montées sur le côté peuvent se déplacer sur une distance de plus de 30 mètres avec un guidage adéquat. Tous les types de chaînes d'énergie sont conçus pour fonctionner en glissant sur le côté. La surface de glissement correspondante est généralement un polymère igus®, de l'acier inoxydable ou de l'acier galvanisé, en fonction des exigences en matière de vitesse de déplacement et de durée de vie. Les chaînes d'énergie igus® ne nécessitent pas de roulements à rouleaux ou à billes, ni d'éléments de glissement supplémentaires. Le schéma ci-dessous montre le principe d'une goulotte de guidage pour les applications à montage latéral.
Les câbles et les tuyaux doivent être guidés de manière à ce que le système de la chaîne d'énergie puisse se déplacer librement à tout moment. Les options de séparation modulaire igus®offrent de nombreuses possibilités, telles que des séparateurs verticaux et des entretoises, pour maintenir ces conduites séparées et libres de se plier pour une durée de vie maximale. igus® se fera un plaisir de procéder à une analyse gratuite de l'application.




Principe d'une goulotte de guidage pour longs déplacements, à montage latéral