Change Language :

igus® factory - mélange automatique et bande transporteuse pour igumid G
Environnement technique et igumid G
Le matériau igumid G, à partir duquel sont fabriqués les porte-câbles de la chaîne d'énergie igus®, possède les caractéristiques suivantes pour s'adapter à différents environnements : résistance à la pression et aux charges élevées, résistance à l'abrasion, robustesse, comportement stable à haute et basse température et aptitude à l'utilisation en extérieur. Le composé igus® igumid G répond en partie à des exigences divergentes. De nombreux exemples d'application, des blocs frigorifiques aux aciéries, le prouvent. Dans les cas extrêmes, nous proposons également des modifications et d'autres composés igus® comme solution.

Environnement technique :

Ce robot est utilisé à des fins d'essai dans les centrales nucléaires britanniques.
Résistance aux radiations
igumid G est très résistant aux rayonnements à haute énergie. Sous rayonnement gamma, dans la plage de 8 x 104 rd, les propriétés mécaniques d'igumid G changent très peu.
Inflammabilité de l'igumid G
Les caractéristiques ignifuges de l'igumid G peuvent être décrites à l'aide de différentes classifications : Toutes les chaînes d'énergie (à l'exception des chaînes E-Z et de la série 14) sont fabriquées en igumid G. Procédure d'essai VDE 0304 parties 3-5.70 - classification llc. Testé selon UL 94 "Standard Essais for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances" classification 94 HB pour des épaisseurs de corps de 0,13 et 0,06 pouce. Testé conformément à la norme DIN 4102 "Comportement au feu des matériaux de construction et des pièces" classification des matériaux classe B-2. Pour d'autres exigences, veuillez consulter igus® pour des solutions spéciales, telles que des matériaux avec des propriétés d'auto-extinction (UL V2 ou UL V0).
igumid G :
UL 94 HB
igumid NB :
UL 94 V2****UL 94 V0

Retransmission en direct des Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer - 246 ft de voyage à -13°F
Inflammabilité de l'igumid NB
Toutes les chaînes E-Z Chains® et les chaînes de la série 14 sont fabriquées à partir du matériau ignifuge igumid NB. Ces chaînes ont les classifications ignifuges suivantes :
Résistance aux intempéries et aux températures
igumid G convient parfaitement aux applications extérieures. D'après notre expérience, les propriétés mécaniques de la chaîne d'énergie ne sont pas altérées. Les chaînes d'énergie igus® sont utilisées dans des applications à des températures allant jusqu'à -40°F. L'installation peut éventuellement être compromise à des températures inférieures à -13°F. Dans ce cas, nous proposons des solutions spéciales fabriquées à partir de matériaux élastiques au froid. Des températures continues de 266°F sont possibles. Cependant, les valeurs mécaniques sont réduites et la durée de vie diminuée.

Plage de température de : -40°F à +266°F