Série E4.350 : la plus grande* chaîne porte-câbles en plastique au monde

  • 13.78 in (350 mm) hauteur intérieure / 7.87-39.37 in (200-1000 mm) largeur intérieure
  • Poids de remplissage >67.20 lbs/ft
  • Sans entretien - pas besoin de graisse ou d'huile pour lubrifier les joints
  • La conception modulaire permet d'économiser du temps d'assemblage
  • Très résistant à l'usure, à la corrosion et à l'eau de mer
  • Allongement et raccourcissement faciles
  • Le matériau plastique réduit le bruit
  • Isolation électrique
  • Possibilité de séparation intérieure

les transporteurs par câble
les transporteurs par câble
  1. Patins d'usure intégrés pour une plus longue durée de vie dans les applications de glissement
  2. Conception des liaisons intérieures/extérieures pour un montage facile
  3. Barres transversales en polymère robuste de haute technologie
  4. Contour extérieur résistant aux salissures
  5. Grande surface de glissement intégrée
  6. Goupilles massives et systèmes d'arrêt robustes
  7. Maillons latéraux à rainure et languette pour une meilleure résistance à la torsion
soutien de câble non pris en charge
soutien de câble non pris en charge
porte-câble
porte-câble
porte-câbles en plastique
porte-câbles en plastique
soutiens de câbles igus
soutiens de câbles igus
SérieBiRBonjour [mm]ha [mm]Bi [mm]Ba [mm]R [mm]T [mm]Liens/m [mm]
NOUVEL E4.350. ..0350450200-1000340-1140à partir de 5004702 (940 mm) Demande de renseignements

Pages sectorielles pertinentes :