Porte-câbles verticaux

Série préférée pour les applications verticales, en position debout

chaîne d'énergie porte-câbles
Application permanente avec soutien des premiers maillons de la chaîne énergétique - R68 E-Tube

Données techniques - applications verticales - debout

Hauteur de course maximale - sans soutien≈ 13 ft
Hauteur de course maximale - avec soutien des premiers maillons de la chaîne d'énergie≈ 20 ft
Hauteur de course maximale - avec soutien complet≈ 66 ft
v max (en fonction de la taille et du poids de la course)66 ft/s
a max (en fonction de la taille et du poids de la course) 164 ft/s2

schéma de la chaîne
Options pour une application debout avec soutien des premiers maillons de la chaîne énergétique : à droite, avec un guidage en forme d'U - à gauche, avec le soutien
schéma de la chaîne
porte-câbles e-tube
E-Tube en forme d'U pour une accélération latérale élevée

Mouvements combinés

Mouvements horizontaux et verticaux combinés