Change Language :
Réduisez le bruit avec les chaînes porte-câbles igus®. Si vous souhaitez réduire le niveau de bruit émis par vos machines, consultez le tableau ci-dessous, qui illustre brièvement les différences de bruit entre les différents types de chaînes porte-câbles. Outre le type de chaîne porte-câbles, la surface de roulement, la dynamique et le paquet de câbles et de tuyaux jouent un rôle dans la production globale de bruit. Demandez aux spécialistes d'igus® de concevoir la chaîne d'énergie la plus silencieuse pour votre application.

Une réduction de 3 dB(A) correspond à une réduction de 50 % du niveau sonore pour l'oreille humaine.

Nous avons reçu un commentaire officiel de l'organisme de contrôle technique de Rhénanie (TÜV Rhinland Berlin Brandenburg) et nous sommes en mesure de vous en fournir une copie sur demande.
| Chaîne d'énergie Série | Système | Calcul de la moyenne des niveaux de pression acoustique corrigés | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| igus® Série E3.22 | E3 | ≈ 38 dB(A) | sans soutien 5.9 ft/sec. |
| igus® Série E6.52 | E6 | ≈ 46 dB(A) | sans soutien 6,6 ft/sec. |
| igus® Série 221 | E4/101 | ≈ 46 dB(A) | sans soutien 4.9 ft/sec. |
| igus® Série 255 | E2 moyen | ≈ 53 dB(A) | sans soutien 4.9 ft/sec. |
| igus® Série E-Band | Bande E | ≈ 59 dB(A) | sans soutien 4.9 ft/sec. |
| igus® Série 280 | E4/00 | ≈ 64 dB(A) | sans soutien 6,6 ft/sec. |
| igus® Série 381 | E4/101 | ≈ 66 dB(A) | vol plané 9.8 ft/sec. |
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!