Paquets de câbles et de tuyaux

Dans cet exemple, les câbles hydrauliques et électriques sont séparés l'un de l'autre.

chaînes énergétiques

Règles générales pour les câbles et les tuyaux dans les chaînes d'énergie

Câbles soigneusement posés avec séparation intérieure igus®

séparation intérieure des porte-câbles

Diamètres maximaux du câble et du tuyau

Les systèmes modulaires de chaînes énergétiques répondent à toutes les exigences connues en matière de séparation intérieure.

système modulaire de la chaîne énergétique

E- Chaîne®-Distribution

Le diamètre maximal du câble est indiqué pour chaque série dans la section correspondante

Icône d'information

Les câbles électriques nécessitent un minimum de 10 % de réserve d'espace autour, et les tuyaux hydrauliques 20 %.

  1. Compteur de puissance maximale
  2. Séparation
  3. Rayon de courbure

Règles de distribution

Règles de distribution

règles de distribution

Règles de distribution :

  • D1 + D2 > 1,2 x hi
    • Règle 1 - Si D1 + D2 > 1,2 x EChain® hauteur intérieure, il n'est pas nécessaire de séparer les deux câbles/flexibles. Il ne faut jamais laisser deux câbles ou tuyaux sans guidage l'un sur l'autre ou les laisser s'emmêler.
  • d1 + d2 ≤ 1,2 x hi
    • Règle 2 : Si d1 + d2 ≤ 1,2 x EChain® hauteur intérieure, un séparateur vertical ou une étagère horizontale doit être utilisé pour réduire la hauteur intérieure. Cela permet d'éviter l'enchevêtrement de d1 et d2.

Réserve d'espace "autour de" câbles électriques ronds

Autres lignes directrices pour la distribution

Autres directives pour la distribution

Rayon de courbure R

Le programme igus® offre jusqu'à 12 rayons de courbure différents à partir du stock - ici le projet de pont Storbaelt "."

porte-câble

Espace de dégagement périphérique en % pour divers câbles et pour divers tuyaux

  • Câbles électriques ronds : 10
  • Câbles électriques plats : 10
  • Pneumatiques : 5-10%
  • Hydraulique : 20%
  • Tuyaux pour les médias : 15-20%

Nous nous ferons un plaisir de vous recommander des systèmes complets pour la chaîne électronique®:

Icône d'information

Avec le système de chaîne d'énergie igus®, le tire-bouchon appartient au passé.

transporteurs de câbles chaînes d'énergie

Câbles électriques ronds

  • faibles rayons de courbure et hauteurs de montage minimales
  • Longue durée de vie au rayon de courbure minimal
  • Durée de vie attendue pour votre application (court ou long trajet, suspension, etc.)
  • Données sur la durée de vie issues d'essais réalistes
  • Processus d'installation simple - pas de suspension, de pose, etc.
  • Décharge de traction intégrée directement dans le soutien de montage
  • Boucliers flexibles pour les câbles blindés
  • Gaines extérieures résistantes à l'abrasion et non adhésives
  • Large choix permettant d'éviter les conceptions personnalisées coûteuses.

Installation et décharge de traction des câbles électriques ronds

  1. Les câbles doivent être posés de manière à ce que chaque câble puisse se déplacer librement d'un côté à l'autre.
  2. Les câbles doivent pouvoir se déplacer librement le long du rayon. Ceci doit être vérifié si le parcours supérieur fonctionne au rayon de courbure maximal du câble.
  3. La division de l'intérieur de la chaîne E® à l'aide d'étagères ou de séparateurs intérieurs igus® est nécessaire si plusieurs câbles et/ou tuyaux de diamètres différents sont posés. Il est important d'éviter que les câbles et les tuyaux ne s'emmêlent.
  4. Pour les câbles et les tuyaux ayant des matériaux de gaine différents, il est important d'éviter qu'ils ne se collent "" l'un à l'autre. Si nécessaire, ils doivent être séparés. Les câbles igus® chainflex® peuvent être combinés avec tous les autres.
  5. Les câbles électriques ronds doivent être fixés avec une décharge de traction aux deux extrémités. Dans des cas exceptionnels, les câbles peuvent être fixés avec une décharge de traction uniquement à l'extrémité mobile de la chaîne d'énergie. Un espace de 10-30 x le diamètre du câble entre l'extrémité du segment de flexion et le point fixe est recommandé pour la plupart des câbles. Les câbles chainflex® peuvent, d'autre part, être fixés directement au soutien de montage avec une décharge de traction (ceci a été confirmé par des essais).

Système de chaîne d'énergie entièrement pré-assemblé avec plusieurs tuyaux pneumatiques

porte-cabine pré-assemblé

Tuyau pneumatique

Câbles plats et tuyaux pneumatiques installés dans une chaîne énergétique avec séparation intérieure complète

porte-câble plat

Câbles plats


igus® chaînes d'énergie avec tuyaux hydrauliques dans une machine d'abattage d'arbres

porte-câble avec tuyau hydraulique

Lestuyaux hydrauliques ont besoin de plus d'espace : 20% d'espace libre tout autour


igus® Rollclip, détachable

igus rollclip

Décharge de traction

Collier de serrage

Contacter un expert