Change Language :
| Table des matériaux | Unités de mesure | Valeurs igumid G | Valeurs igumid NB | Valeurs igumid N | Valeurs igumid ESD | Valeurs igumid TE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite d'élasticité | Mpa | 190/130 | 78/40 | - | - | - |
| Allongement à la rupture | % | 004/006 | 20/210 | - | - | - |
| Module d'élasticité (essai de traction) | Mpa | 9000/7000 | 2900/1200 | - | - | - |
| Résistance aux chocs +23°C | kJ/m^2 | 55/65/55 | pas cassé | - | - | - |
| Résistance aux chocs -40°C | kJ/m^2 | 40 | 90 | - | - | - |
| Dureté de la bille par indentation H 961/30 | Mpa | 230/160 | 150/60 | - | - | - |
| Conductivité thermique W/k * m | Ω/k * m | 0,23 | - | - | - | - |
| Constante diélectrique | 10h Hz | 3,9/6,2 | - | - | - | - |
| résistance transitoire spéciale | Ω*cm | >10^11 | >10^11 | >10^12 | >10^9 | - |
| Résistance à l'impact densité 0,6-0,8 mm | kV/mm | 80 | 16-18 | - | - | - |
| Résistance de surface ROA | Ω | >10^11 | >10^11 | >10^11 | >10^9 | - |
| Densité | g/cm^3 | 1,37 | 1,14 | 1,14 | 1,2 | 1,02 |
| Absorption de l'humidité 23/50 RF | % | 1,4 | 3,4 | 1,4 | 1,9 | 1,1 |
| Coefficient de frottement de glissement | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Résistance au feu selon VDE | - | FH2 | - | - | - | - |
| Résistance au feu selon UL | - | 94 HB | 94 V-2 | HB | HB | HB |
| Couleur | - | noir | noir | noir | gris ardoise | noir |
| Absorption maximale d'eau | - | 5,6 | 7,6 | 6,6 | 7,3 | - |
| Limite d'élasticité en flexion | Mpa | 7.800 | 3.000 | 3.000 | 9.500 | - |
| résistance à la traction | Mpa | 240 | 120 | 110 | 230 | - |
| Dureté Shore D | - | 79 | 79 | 79 | 83 | - |
| Température supérieure d'application à long terme : | °C | 120°C | 80°C | 80°C | 80°C | 100°C |
| Température supérieure d'application à court terme. | °C | 160°C | 170°C | 170°C | 150°C | 130°C |
| Température d'application plus basse. | - | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -30°C |

Couleurs pour le codage des dessins et des modèles
Toutes les chaînes porte-câbles en igumid G sont disponibles dans les couleurs ci-dessous. D'autres couleurs sont généralement possibles. Les chaînes d'énergie colorées ne sont en principe pas disponibles en stock. Délai de livraison et supplément pour les chaînes d'énergie colorées sur demande Toutes les valeurs indiquées s'appliquent à la stabilité (par ex. longueurs non supportées) et aux caractéristiques des matériaux pour les chaînes E noires® uniquement. Les chaînes d'énergie colorées peuvent avoir des caractéristiques différentes. Ceci s'applique également à toutes les chaînes d'énergie fabriquées à partir de matériaux spéciaux (par exemple, les chaînes d'énergie conductrices fabriquées à partir d'igumid GC ou d'autres matériaux spéciaux).
Gris béton ≈ RAL 7023
Index .3 pour les chaînes

Gris argenté ≈ RAL 7037
Indice .3 pour les tubes

Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!