drylin® technologie linéaire 2020 nouvelles et produits

drylin® TS-CA : Rails de guidage économiques en aluminium anodisé transparent

  • Surface résistante à la corrosion
  • Toutes les tailles de rail sont 15% moins chères que la version anodisée dure.
  • Klareloxal a été testé au brouillard salin NSS selon DIN EN 9227 / ASTM B-117
  • Gain de poids de 66 % grâce à l'utilisation de l'aluminium au lieu de l'acier

drylin® WS-20 capuchon d'extrémité, couvert de façon sécuritaire

  • Plus de sécurité grâce à des embouts robustes
  • Un seul jeu pour les deux côtés du rail
  • Production rentable par moulage par injection
  • Géométrie de protection des bords arrondis pour une manipulation sûre
  • Moulage par injection optimisé en termes de matériaux grâce à la fabrication de deux couvercles en un seul processus
  • Réutilisable (amovible)

drylin® W roulement à billes : Version en acier inoxydable

  • Le boîtier en acier inoxydable divisé permet de changer le roulement directement sur le rail.
  • Utilisable avec tous les chariots linéaires drylin® W; taille d'installation 20, axe à courroie crantée ZLW-20, et actionneur linéaire SLW-2080, acier inoxydable
  • Testé : iglide® X résistant à l'acétone (10%), à l'acide benzoïque (20%, aqueux), aux solutions de blanchiment, aux huiles de forage, à l'acide butyrique, à l'eau de mer, etc.
  • Le boîtier linéaire peut être utilisé pendant toute la durée de vie de l'appareil
  • Réduction des émissions, manipulation des pièces de rechange, poids de la gaine linéaire < 5g

drylin® WJRM-BB-31 & 41 roulement à rouleaux hybride avec roulements à billes

  • Roulements à billes à fonctionnement régulier
  • Positionnement flexible
  • Dimensions d'installation à plat de 30 mm
  • Orientation optimisée des rouleaux
  • Boîtier économique en zinc moulé sous pression
  • Roulements à rouleaux sans lubrification
  • Durée de vie testée dans le laboratoire igus
  • Jusqu'à 70 % de facilité d'utilisation
  • Réglage simple et économe en énergie
  • Guide linéaire propre sans lubrification
  • Pas de risque de contamination pour l'utilisateur

drylin W MonoSlide : 16 mm, plus mince que jamais

  • Monobloc en aluminium pour une manipulation robuste
  • Éléments coulissants en iglide® J pour un fonctionnement durable
  • Gagnez de l'espace de stockage -> 1 composant au lieu de 9 (comme dans le cas des chariots linéaires standard)
  • Hauteur d'installation réduite de 12 % par rapport à la norme
  • Résistant à la corrosion grâce à un revêtement anodisé transparent
  • Sans entretien grâce aux polymères autolubrifiants haute performance d'igus®

drylin® W système linéaire chariot de verrouillage

  • Positionnement précis sans équipement de mesure
  • Principe de verrouillage à ressort avec bille
  • Conception à profil bas
  • Montage et démontage rapides
  • Réglage défini sans échelle de mesure, règle ou affichage de la position
  • Utilisation de profils standard
  • La durée de vie du chariot compact drylin W peut être calculée en ligne
  • Principe de verrouillage testé dans le laboratoire igus
  • Éléments coulissants remplaçables, toutes les pièces métalliques entièrement réutilisables
  • Absolument autolubrifiant

drylin® N 22-40 guide linéaire surbaissé avec nouveau chariot en plastique solide

  • Chariot linéaire à profil bas pour guide linéaire avec une hauteur d'installation de 9,3 mm
  • Filetage de raccordement dans le chariot
  • Production rentable dans le domaine du moulage par injection
  • Installation rapide et facile sans instructions
  • La durée de vie peut être calculée en ligne
  • Longue durée de vie grâce au polymère haute performance iglide® J
  • Très léger grâce à un gain de poids de 2/3 par rapport aux chariots standard

drylin® W rails linéaires avec couronnes d'orientation PRT

  • Conception discrète
  • Mouvements linéaires et pivotants dans un seul composant
  • Deux fonctions dans un seul chariot
  • Réduit l'effort de conception
  • Assemblage variable avec une plaque de chariot adaptée, préparée pour le montage de la couronne d'orientation
  • La durée de vie des guides linéaires drylin® Q et iglide® PRT-04-50 peut être calculée en ligne
  • Composants propres
  • Pas de risque de contamination par des substances ou des composants adjacents
  • Léger grâce à l'utilisation d'aluminium et de polymères

Contrôle des fonctions par simple pression d'un bouton : chariot LED isense

  • Chariot linéaire avec affichage optique des fonctions
  • Entretien prévisible grâce à un capteur d'usure dans le revêtement
  • Utilisation directe sans intégration dans l'environnement informatique local
  • Temps d'arrêt réduit grâce au remplacement rapide des roulements
  • Fonctionnement testé dans le laboratoire igus®
  • Autolubrification
  • Longue durée de vie grâce aux revêtements iglide J200
  • Réutilisation de toutes les pièces métalliques

Tiges télescopiques en polymère NTP27

  • igus® polymères en trois couleurs
  • Résiste jusqu'à 2,5 kg
  • Jusqu'à 70 % plus léger que l'acier
  • Production rentable par moulage par injection
  • Montage rapide grâce aux crochets encliquetables
  • 64 % d'économie de poids et 23 % d'espace d'installation plus étroit par rapport au NT-35
  • Guide télescopique autolubrifiant, sans métal
  • La faible inertie réduit les émissions dans l'industrie aéronautique, entre autres.

WS-10-40-CA rail linéaire anodisé clair

  • Couleur argentée uniforme idéale pour les parties visibles
  • 15% plus économique que la version anodisée dure
  • Gain de poids de 66 % grâce à l'utilisation de l'aluminium au lieu de l'acier
  • Peut être utilisé dans des environnements où les émissions sont critiques

Boîtier en polymère RJUMP pour réduire le prix et le poids

  • Robuste et résistant à la corrosion grâce aux polymères igus®
  • Jusqu'à 75 % plus léger que la série RJUM-05 en aluminium
  • Production rentable par moulage par injection
  • Montage rapide grâce à un logement de roulement en deux parties
  • Durée de vie 8 fois plus longue sur l'acier et l'acier inoxydable grâce au revêtement linéaire iglide® E7
  • Remplacement du roulement directement sur l'arbre
  • Boîtiers en plastique réutilisables
  • Absolument autolubrifiant

ZLW-10120 drylin® acier inoxydable, axe à courroie crantée

  • Hauteur du système de 40 mm avec une nouvelle taille d'installation Ø 10
  • Résistant à la corrosion
  • Modulaire : trois largeurs de système et trois longueurs de chariot
  • Testé à long terme dans le laboratoire igus®.
  • Autolubrification, pas de graisse ni d'huile dans le système.
  • Conception transparente pour un nettoyage rapide et facile

Axe à courroie crantée ZLWT avec courroie crantée double

  • Commande séparée de 2 chariots linéaires sur un axe linéaire
  • Réduction de l'effort de construction grâce à la fourniture d'un axe linéaire, d'un moteur et d'un système de commande de moteur par un seul fournisseur.
  • Essai à long terme dans le laboratoire igus®
  • Le revêtement peut être remplacé, tous les composants métalliques de l'axe linéaire peuvent être réutilisés à vie.

drylin® Configurateur d'actionneurs linéaires HTS

  • Outil de configuration en ligne pour les modules linéaires HTS avec entraînement par vis sans fin
  • Réduction du temps de conception grâce à un système prêt à être raccordé comprenant un module linéaire, un moteur et un système de commande du moteur Dryve.
  • Tous les modèles de configuration sont clairs et plausibles
  • comprend un dessin dimensionnel en 2D et un modèle CAO en 3D
  • Matériaux durables pour les zones humides ou les environnements où le nettoyage est intensif.

Interrupteurs de fin de course et de référence avec câble

  • Détecteur de proximité pour la détection
  • Avec câble de raccordement de 2 m
  • En versions PNP et NPN
  • Versions NC et NO
  • Petit et léger
  • Adapté aux actionneurs igus®
  • Pas de câbles d'extension nécessaires
  • Léger grâce au boîtier en plastique
  • Harmonisation parfaite grâce à la livraison de drylin® actionneur linéaire/moteur/interrupteur de proximité/commande de moteur par un seul fournisseur
  • Peut être commandé à partir du configurateur d'actionneurs linéaires drylin® en tant qu'ensemble complet.
  • Autolubrifiant, propre, sans entretien
  • igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques. Pour en savoir plus sur ce sujet :  www.igus.com/info/plastic-2-oil

RL-S-17 drygear® engrenage à ondes de traction

  • Jusqu'à 50 % d'efficacité en plus
  • Léger et compact, en polymères haute performance igus®
  • Rentabilité grâce à l'utilisation de plastique
  • Adaptation rapide et facile en tant qu'axe 5 dans les robots
  • Rendement supérieur de 28 %.
  • Capacité de charge supérieure de 94
  • Fonctionnement entièrement autolubrifiant
  • Inertie plus faible en tant qu'axe 5 en robotique

igus® Logiciel de commande de robot & Matériel

  • Nouveau logiciel de commande robotique d'igus®
  • Disponible en armoire de commande ou sur rail DIN
  • Essai gratuit du logiciel de programmation en ligne
  • Une commande intuitive pour tous
  • L'utilisateur peut tester le logiciel en le téléchargeant gratuitement.
  • Un logiciel pour programmer des robots linéaires, des robots delta et des bras robotisés
  • Résistance aux projections d'eau grâce à des articulations robotisées optimisées sur le plan tribologique pour la classe de protection IP 44
  • Liens d'assemblage en acier inoxydable
  • Moteurs avec encodeur de classe de protection IP 65
  • Variante de robot légère et compacte pour une utilisation dans des conditions extrêmes
  • Robot protégé contre les projections d'eau directement disponible en version standard, aucune quantité minimale de commande n'est nécessaire pour une meilleure rentabilité.
  • Testé dans notre laboratoire robolink
  • Efficacité énergétique (robotique légère)
  • 100 % sans entretien

Axe 7 pour les robots

  • Axe linéaire 7 prêt à être installé en robotique
    pour une utilisation flexible des robots dans l'espace de travail
  • Trousses d'adaptateurs assortis pour robolink DP et UR avec UR Cap Integration
  • Axe à courroie crantée ZLW-20 du système modulaire drylin® W
  • Trousses disponibles individuellement ou sous forme de ZLW-20 prêt à être installé
  • Espace de travail du robot jusqu'à 4 fois plus grand grâce à l'ajustement linéaire de l'axe 7
  • Axe à courroie crantée ZLW-20 100% sans lubrification
  • Matériaux recyclables

Nouveau drygear® Réducteur planétaire Apiro

  • Engrenages planétaires en polymères haute performance igus® optimisés sur le plan tribologique
  • Axe cantilever modulaire pour les réglages manuels et motorisés
  • Peut être combiné avec le système modulaire Apiro®
  • Possibilité de forces plus importantes dans le même espace d'installation
  • Peut être connecté à des moteurs pas à pas NEMA ou à des moteurs à courant continu (en option).
  • Réducteurs économiques en polymère solide
  • Conversion rapide possible
  • Plus d'un million de cycles réalisés à une vitesse de 500 mm/s et une charge de 2,5 kg.
  • de 500 mm/s et une charge de 2,5 kg
  • Très léger et entièrement autolubrifiant

drygear® Réducteur de robot Apiro

  • Conception modulaire pour les réglages manuels et motorisés
  • Engrenages à vis sans fin en polymères haute performance igus optimisés sur le plan tribologique
  • Réducteurs économiques en plastique solide
  • Conversion rapide possible
  • 100% de fonctionnement propre
  • 40% de performance en plus grâce à l'iglidur® A180
  • Très léger et entièrement autolubrifiant

dryspin® écrou à forte charge en plastique

  • Une nouvelle conception qui facilite le vissage de façon sécuritaire
  • Taille des raccords ø 47 mm identique à celle des vis à billes conventionnelles
  • Conception optimisée et rentable, moulée par injection
  • Conception variable pour tous les filetages Ø 14/16 et 18/20
  • La durée de vie peut être calculée en ligne
  • Légèreté et inertie grâce au plastique
  • Longue durée de vie grâce à l'asymétrie brevetée du filetage

Nouvelles tailles de filets pour le dryspin®

  • Jusqu'à 2,5 fois plus d'efficacité grâce à un angle de filetage optimal
  • Fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce aux flancs arrondis des dents
  • Alternative économique aux vis à billes
  • Plus de 5000 options d'entraînement par vis à billes disponibles en stock
  • La durée de vie peut être calculée en ligne
  • Testé : jusqu'à 25% d'usure en moins
  • Autolubrification
  • Longue durée de vie grâce à la géométrie asymétrique du filetage