drylin® W MonoSlide : 16 mm, plus mince que jamais

drylin WWC MonoSlide
  • Nouvelle taille d'installation mince 0660
  • Choix de 3 longueurs (60 mm/80 mm/100 mm)
  • Pas d'alignement
  • Un seul composant (chariot y compris les éléments de roulement)
Tech up avec la technologie linéaire drylin
  • Montage extrêmement rapide des chariots linéaires drylin W sur les doubles rails drylin W
  • Monobloc en aluminium pour une manipulation robuste
  • Adapté au rail profilé drylin® W WSQ-06-60
  • Éléments coulissants en iglide® J pour un fonctionnement durable
  • En trois longueurs, disponibles prêtes à être installées : 60/80/100 mm
Réduction des coûts grâce à la technologie linéaire drylin
  • Gagnez du temps d'installation grâce à une conception prête à l'emploi
  • Pas de montage ou d'alignement nécessaire
  • Gain d'espace de stockage -> 1 composant au lieu de 9 (comme dans le cas des chariots linéaires standard)
  • Réduction de l'effort de conception grâce aux fichiers PDF et CAO disponibles dans la boutique en ligne
Preuve de la bonne qualité des produits igus
  • Hauteur d'installation réduite de 12 % par rapport à la norme
  • Résistant à la corrosion grâce à un revêtement anodisé transparent
  • Testé : Chariot WWC, taille d'installation 06, charge 80N, accélération 3m/s², longueur de rail 2.000 mm, performance de roulement 5.000 km ou 2,5 millions de courses doubles de 1.000 mm chacune
Les produits de la technologie linéaire de drylin sont durables
  • Fonctionnement autolubrifiant
  • Sans entretien grâce aux polymères autolubrifiants haute performance d'igus®
  • Composants légers tels que le plastique et l'aluminium

Télécharger le catalogue actuel

drylin® Actualités Motek 2020

Shop drylin® guides linéaires & rails

icône d'achat

Exemples d'application de nos produits drylin®

Centre de blister de l'AWB

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

Étiqueteuse, exemple d'application

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

Fabriquant AWB

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D