système modulaire d'engrenages à vis sans fin apiro

Système modulaire d'engrenages à vis sans fin en plastique par Apiro®

  • Composés matériels optimisés tribologiquement
  • Léger, à faible dégagement, auto-lubrifiant
  • Moteur ou entraînement manuel, accouplements disponibles
  • Les modules peuvent être connectés en série ou en parallèle
  • Kit de capteurs disponible pour toutes les options
  • 85%, non condensant
  • Température d’application : +5°C à +50°C
  • Adapté aux applications d’eau éclaboussée

Parcourez les pièces d’engrenages à vis sans fin

Engrenage à vis sans fin Apiro

Engrenage à vis sans fin avec diverses options

  • Transmissions disponibles 4:1, 32:1, 64:1
  • Couple de sortie 2,5 Nm
  • Plus de transmissions
  • Divers fixateurs
Actionneur en porte-à-faux

Engrenage à vis sans fin avec actionneur en porte-à-faux

  • Entraînement par moteur ou entraînement manuel
  • Les modules peuvent être connectés en série ou en parallèle
  • Kit de capteurs disponible pour toutes les options
  • Température d’application : +5°C à +50°C
Engrenages à vis sans fin avec moteurs à courant continu

Engrenages à vis sans fin avec moteurs à courant continu

  • Le couple [Nm] de 0,1 Nm à 1,8 Nm
  • Vitesse jusqu’à 440 tr/min
  • Peut fonctionner à 12 et 24 VDC
  • Connexion moteur par connecteur plat

Configurateur de boîte de vitesses à vis sans fin modulaire Apiro

Apiro
engrenages en plastique

Engrenages en plastique iglide®

Histoires de candidatures Apiro®

Changement automatisé d’embouteillage

application de l'axe rotatif

Solution d’ajustement de format

application de l'axe rotatif

Automatisation de la poussée de la machine à scier

application de l'axe rotatif

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

kevin wright
Kevin Wright

Country Manager, Canada

(905) 760-8448Courriel