drylin® Le roulement à billes W est désormais disponible en acier inoxydable

palier d'échange drylin W
  • Remplacement rapide des roulements sans démontage
  • Temps d'arrêt réduit
  • Réutilisation complète de tous les composants
  • Gestion simple des pièces de rechange
Tech up avec igus
  • Le boîtier en acier inoxydable divisé permet de changer le roulement directement sur le rail
  • Pas de démontage de l'unité linéaire
  • Utilisation de revêtements linéaires en iglide® X pour une résistance chimique élevée
  • Utilisation de revêtements linéaires en iglide® A160/A180 pour une utilisation avec des produits alimentaires (conforme FDA/EU)
Coût réduit pour igus
  • Utilisable avec tous les chariots linéaires drylin® W; taille d'installation 20, actionneur à courroie crantée ZLW-20 et module linéaire SLW-2080, acier inoxydable.
  • Utilisation pour les chemises linéaires drylin® W en iglide® X,A180/A160,E7
  • Changement de palier en quelques secondes
Preuve de la bonne qualité des produits igus
  • Testé : iglidur® X résistant à l'acétone (10%), à l'acide benzoïque (20%, aqueux), à la solution de blanchiment, aux huiles de forage, à l'acide butyrique, à l'eau de mer, etc.
  • Testé : drylin® W, 4 paliers avec revêtement linéaire iglidur® X, taille 20, 2 arbres en 1.4571 (AIS316Ti), jeu 400 mm, charge axiale dynamique 250N, entraînement synchrone, accélération 1.5m/s², durée de vie minimale 2000 km ou 650'000 courses doubles à 1500 mm chacune.
Les produits igus sont durables
  • Fonctionnement sans lubrification dans des environnements défavorables
  • Le boîtier linéaire peut être utilisé pendant toute la durée de vie de l'appareil
  • Réduction des émissions, gestion des pièces de rechange, poids de la gaine linéaire < 5g
  • Pas de contamination dans l'environnement de l'application
  • Pas d'entretien grâce aux polymères autolubrifiants haute performance d'igus®

Télécharger le catalogue

Nouvelles de drylin Motek 2020

drylin® guides et rails linéaires

icône d'achat

Exemples d'application de nos produits drylin®

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

Centre de blister de l'AWB

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

Etiqueteuse KHS

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

Fabriquant AWB

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D