Change Language :

Fonctionnement souple et autolubrifiant
Le guidage à galets hybride WSR de drylin® W allie fonction et conception. En position d'installation latérale, les portes, les panneaux, les étagères ou les écrans peuvent être déplacés. Et c'est maintenant encore plus facile et avec moins d'effort. La combinaison de l'alignement optimisé des rouleaux simples/doubles et des roulements à billes intégrés (BB) réduit de moitié le coefficient de frottement et est donc idéale pour tous les ajustements manuels. Les deux versions de roulements à billes WJRM-31-10-BB et WJRM-41-10-BB complètent le système modulaire du guide à billes hybride drylin® W.

C'est pourquoi nous avons développé les roulements à rouleaux WJRM-BB-31 & 41.
Les roulements à rouleaux WJRM-BB-31 & WJRM-BB-41 sont conçus pour compléter notre gamme de roulements à rouleaux.
Ils parviennent à réduire de moitié le coefficient de frottement et nous sommes particulièrement fiers de construire un roulement à la fois robuste et léger.
Nous voyons ces roulements à rouleaux surtout dans l'aménagement de magasins, la construction de foires, l'organisation de bureaux, la construction de meubles ainsi que dans la technologie des médias et de l'événementiel. Mais au-delà, il n'y a bien sûr aucune limite à leur utilisation.