Change Language :

drylin® W guide linéaire/rotatif étude
Ce nouveau système offre des mouvements linéaires et rotatifs en intégrant une table PRT iglide à un système linéaire drylin. Le rail est basé sur un système drylin W de 10 mm de diamètre x 120 mm de large et incorpore une table à couronne d'orientation PRT-04-50 à profil bas avec un diamètre intérieur de 50 mm.
Avantages :