Axe de courroie crantée plate en acier inoxydable résistant à la corrosion ZLW-10120

Robustesse et polyvalence, même dans des installations de petite taille

ZLW-ES - testé et éprouvé : objectif atteint avec plus de 1 000 000 de cycles

  • ZLW en acier inoxydable
  • Moteur : servomoteur et réducteur
  • Charge : 1 000 N
  • Course : 2 500 mm
  • Vitesse : 1m/s
  • Spécification : 1 000 000 cycles
  • Fin de l'essai : 1 124 744 cycles
  • Objectif atteint : OUI

Hygiène, robustesse et faible hauteur d'installation

  • Sans entretien grâce à des polymères autolubrifiants haute performance
  • Résistant à la corrosion grâce à l'acier inoxydable 304 (AISI 304) et 316 (AISI316/316TI)
  • Peut être configuré avec des moteurs pas à pas et à courant continu drylin® E
  • Système de commande du moteur avec dryve D1 disponible

Données techniques et dimensions [mm]

N° de piècelongueur de course max. [mm]Transmission [mm/rev]Profil dentaireMatériau de la courroie dentéeTension de la courroie crantée [N][kg]Poids (par 100 mm) [kg]
ZLW-10120-ES 2000753MNéoprène avec fibre de verre 2004.70.25
ZLW-10160-ES 2000753MNéoprène avec fibre de verre2005.20.35
ZLW-10200-ES 2000753MPU avec acier inoxydable2005.90.45
N° de pièceAAlhE2E3E4C4flthalzld2
ZLW-10120-ES 153150*40140Al-137 40240174181829810
ZLW-10160-ES 193150*40180Al-17790240174181829810
ZLW-10200-ES 233150*40220Al-217120240174181829810
N° de pièced3g3DK pour DIN912-M6àlt2luV [mm/rev] Standard
ZLW-10120-ES 38M410M643592075
ZLW-10160-ES 38M410M643592075
ZLW-10200-ES 38M410M643592075
Flèche de l'icône

Tech up

Icône argent

Baisse des coûts

icône personnes

Preuve

icône durabilité

Durabilité

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :