drylin® TS-CA Econ

drylin T econ
  • Fonctionnement absolument autolubrifiant
  • Surfaces totalement propres
  • Très silencieux grâce à l'absence d'éléments roulants
  • Installation aisée

Tech up

  • Rails de guidage drylin® T avec finition anodisée transparente
  • Surface résistante à la corrosion
  • Rails de la série 01 dans les tailles d'installation 15, 20, 25, 30 utilisables avec les chariots de guidage TW-12 Performance et TW-01 Standard avec réglage individuel du jeu
  • Couleur argentée uniforme idéale pour les pièces visibles

Réduction des coûts

  • Toutes les tailles d'installation des rails sont 15 % plus économiques que la version anodisée dure.
  • Dimensions des raccords identiques à celles des systèmes conventionnels à recirculation de billes
  • Tous les profils sont disponibles en stock
  • Découpe au millimètre près

Preuve

  • drylin® La fonction T peut être calculée en ligne
  • Anodisé transparent, testé au brouillard salin (NSS) selon DIN EN 9227/ASTM B-117
  • Coefficient de frottement et d'usure testés dans le laboratoire igus
  • Testé par Fraunhofer IPA : drylin® TK-01-25-01, ISO classe 6 avec classe de pureté de l'air à v=1 m/sec, ISO classe 6 avec classe de pureté de l'air à v=2 m/sec, classification ESD niveau 1

Durabilité

  • Gain de poids de 66 % grâce à l'utilisation d'aluminium au lieu d'acier
  • Inertie réduite
  • Fonctionnement à 100 % sans lubrification
  • Utilisation autolubrifiante même dans les environnements où les émissions sont critiques.
Nouvelles de drylin Motek 2020

Télécharger le catalogue, les fiches techniques & plus

icône de la boutique drylin

Shop drylin® guides linéaires & rails

Exemples d'application de nos produits drylin®

igus® aide les futurs menuisiers à réaliser leur projet

Projet de menuiserie Chambre des métiers de Cologne

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

Centre de blister de l'AWB

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

Étiqueteuse, exemple d'application

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D

Fabriquant AWB

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :