Change Language :

Nouveaux profils de rails économiques drylin® W
Les rails W de drylin sont désormais disponibles en aluminium anodisé transparent à faible coût. Un autre avantage est que la couleur argentée est constante d'un lot à l'autre, contrairement aux pièces anodisées dures dont la couleur peut varier. Nous recommandons d'utiliser des chariots avec précharge ou réglage. Disponible avec des rails ronds de 10 mm/16 mm/20 mm. * élimine cela : Combinaison avec des roulements linéaires préchargés drylin® W de la série WJ200UM-01-Pxx.