drylin® axe de courroie dentée tandem

Axe à courroie crantée ZLWT avec deux courroies crantées parallèles pour deux chariots linéaires
Dessin technique de l'axe modulaire tandem drylin®
Dessin technique de l'axe modulaire tandem drylin®
  • Complément à l'axe à courroie crantée taille d'installation 10/20
  • Axe compact à courroie crantée tandem avec deux courroies crantées en une seule unité
  • Deux chariots peuvent être commandés de manière synchrone ou séparément
  • Avec les roulements drylin W pour un remplacement rapide des roulements sur le rail
  • Peut être livré prêt à être raccordé avec des moteurs électriques igus et un système de commande de moteur drylin D1 dryve
N° de piècelongueur de course max. [mm]Transmission [mm/rev]Profil dentaireMatériau de la courroie dentéeTension de la courroie crantée [N][kg]Poids (par 100 mm) [kg]
ZLWT-101602000753MNéoprène avec fibre de verre2004.00.25Demande
ZLWT-102002000753MNéoprène avec fibre de verre2004.50.30Demande
ZLWT-2020030001448MPU avec acier inoxydable75011.00.50Demande
ZLWT-2030040001448MPU avec acier inoxydable75012.50.65Demande
N° de pièceAAIHE2E3E4C4flthalzld2 H7
ZLWT-10160193150/200/25040180Al-139024017418.01844810
ZLWT-10200233150/200/25040220Al-1312024017418.01844810
ZLWT-20200252200/250/300/35063234Al-1812024019828.52759614
ZLWT-20300352200/250/300/35063334Al-1820024019828.52759614
N° de pièced3g3DK pour DIN912-M6àlt2luV [mm/rev] Standard
ZLWT-1016038M410M6107592075
ZLWT-1020038M410M6107592075
ZLWT-2020060M520M81227840144
ZLWT-2030060M520M81227840144
Tech up avec l'axe à courroie crantée igus
  • Axe à courroie crantée avec double courroie crantée basé sur un système de guidage linéaire drylin® W
  • Commande séparée de deux chariots linéaires ou fonctionnement synchronisé
  • Préparé pour la connexion de deux moteurs pas à pas NEMA/moteurs CC
  • Convient comme 7e axe en robotique pour le déplacement de deux robots
Réduction des coûts avec l'axe à courroie crantée igus
  • Utilisation d'un seul axe linéaire au lieu de deux
  • La conception large offre une stabilité totale
  • Réduction de l'effort de construction grâce à la livraison de l'axe linéaire, du moteur et du système de commande du moteur par un seul fournisseur.
  • Toutes les gaines peuvent être remplacées directement sur le rail sans démontage.
  • Trousse de remplacement économique comprenant les gaines, les couvercles et l'outil d'assemblage.
les produits igus ont été testés
  • La durée de vie de drylin® W peut être calculée en ligne
  • Testé à long terme dans le laboratoire igus
  • Changement de palier directement sur le rail en moins de 30 secondes
  • Le système de commande du moteur peut être simulé en ligne
Les produits igus sont durables
  • Positionnement de deux chariots linéaires avec un seul axe
  • Sans lubrification, propre et sans entretien
  • Le revêtement peut être remplacé, tous les composants métalliques de l'axe linéaire peuvent être réutilisés à vie.
Délais de livraison

Les axes linéaires Drylin® ZLWT ont été testés et éprouvés.

  • Moteur : moteur à courant continu igus EC et réducteur
  • Charge : 1 500 N
  • Course : 1 500 mm
  • Vitesse : 0,3m/s
  • Spécification client : 400 000 cycles
  • Fin de l'essai : 412 654 cycles
  • Objectif atteint : OUI
Moteurs pas à pas et moteurs à courant continu NEMA

Systèmes d'entraînement électrique

Moteurs pas à pas NEMA et moteurs à courant continu adaptés

Remplacement des doublures en 30 secondes

Changement des matériaux des paliers lisses pour les axes linéaires d'igus

Remplacement rapide - intelligent et économe en temps

Contactez notre expert maintenant
Télécharger toutes les nouvelles de drylin