NTP27 drylin® Les télescopes en polymère facilitent le glissement

Télescope en polymère NTP27 d'igus

Réduction des coûts et du poids

  • Longueur de la rallonge 150 mm
  • Fonctionnement silencieux grâce à l'absence de billes
  • Autolubrification grâce aux polymères haute performance igus®
  • Résistant à la corrosion
  • Choix de 3 couleurs (blanc, gris clair, anthracite)
  • Testé : 100% de fonctionnement sans entretien grâce aux polymères autolubrifiants iglide® J3B et GLW

Une application polyvalente

Tige télescopique en polymère solide NTP27 d'igus

Exemples d'application de nos produits drylin

centre de blister igus

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

étiqueteuse igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

imprimante éducative fabmaker

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D