drylin® N 22-40 guide linéaire surbaissé avec nouveau chariot en plastique solide

Chariot en polymère pour guides linéaires surbaissés de taille 40, largeur nominale 22-40
  • Inertie réduite
  • Durable grâce au polymère haute performance iglide® J
  • Sans entretien grâce aux lubrifiants solides intégrés
  • Filetage de raccordement dans le chariot
  • Assemblage facile
Tech up avec les nouvelles d'igus
  • Chariot linéaire le plus plat pour guide linéaire drylin N taille d'installation 40
  • Filetage intégré dans le chariot linéaire
  • Rails linéaires adaptés disponibles en argent et en noir, avec ou sans trous
Cost down avec igus news
  • Production rentable par moulage par injection
  • Assemblage simple grâce aux chariots à roulements fixes et flottants
  • Installation rapide et facile sans instructions
  • Possibilité de stockage en vrac
Témoignages d'igus news
  • La durée de vie peut être calculée en ligne
  • Longue durée de vie grâce au polymère iglide haute performance® J
  • Grande résistance à la corrosion grâce aux rails linéaires avec revêtement anodisé transparent
Recyclage avec igus news
  • Très léger grâce à un gain de poids de 2/3 par rapport aux chariots standard
  • Réduction des émissions grâce à un fonctionnement très silencieux et à une faible inertie de masse

Largeur nominale 22-40

Largeur nominale 22-40 chariot en polymère solide d'igus

Exemples d'application de nos produits drylin

centre de blister igus

igus® dans la technique de stockage d'un centre blister

étiqueteuse igus

Composants igus® dans les étiqueteuses de KHS

imprimante éducative fabmaker

Composants de guidage linéaire pour imprimantes 3D