Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® A180 | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 1,46 | |
| Couleur | Blanc | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H. | % du poids | 0,2 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'humidité | % du poids | 1,3 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0,05-0,23 | |
| valeur p x v, max. (sec) | psi x fpm | 8750 |
| Propriétés mécaniques | |||
|---|---|---|---|
| Module d'élasticité | psi | 333,600 | DIN 53457 |
| Résistance à la traction à 68° F | psi | 12,760 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | psi | 11,310 | |
| Pression de surface statique admissible (68° F) | psi | 4,060 | |
| Dureté Shore D | 76 | DIN 53505 |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
|---|---|---|---|
| Température supérieure d'application à long terme | °F | 194 | |
| Température supérieure d'application à court terme | °F | 230 | |
| Température d'application plus basse | °F | -58 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73° F) | [K-^1 x 10^-5 ] | 11 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
|---|---|---|---|
| Résistance particulière au volume | Ωcm | > 10^12 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | > 10^11 | DIN 53482 |

Les bagues en plastique en iglide® A180 conviennent aux applications en contact direct avec les aliments. Elles constituent donc la solution idéale pour les douilles en plastique des machines des industries alimentaires et de l'emballage, de la fabrication d'équipements médicaux, des petits équipements ménagers, etc. L'iglide® A180 se distingue également dans le domaine du nettoyage humide ou lorsque le contact avec des milieux humides en fonction du processus est l'activité du jour, par son absorption d'humidité extrêmement faible.
L'iglide® A180 se distingue également par son absorption d'humidité extrêmement faible dans le cadre du nettoyage humide ou lorsque le contact avec des milieux humides en fonction du processus est l'activité du jour. La figure 7.2 montre la déformation élastique de l'iglide® A180 sous l'effet de charges radiales. A la pression de surface maximale recommandée de 4060 psi, la déformation est inférieure à 2,5 %. La déformation plastique est négligeable jusqu'à cette charge radiale. Elle dépend cependant aussi de la période d'exposition.

iglide® A180 a été conçu pour les surfaces à faible vitesse. Des vitesses maximales de 0,8 m/s (en rotation) et 3,5 m/s (linéaires) respectivement sont autorisées pour une application continue en fonctionnement à sec. Ces valeurs spécifiées indiquent les limites jusque auxquelles la température autorisée à long terme augmente en raison de la chaleur de frottement. Dans la pratique, ces valeurs limites ne sont pas toujours atteintes en raison des interactions.
| m/s | Rotation | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| Constant | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| Court terme | 1,2 | 1 | 5 |
| Tableau : Vitesse maximale de la surface |

La température maximale autorisée à court terme est de +230° F. Avec l'augmentation des températures, la résistance à la compression des bagues en plastique iglide® A180 diminue. La figure 7.3 illustre ce lien. Les températures qui règnent dans le système de bagues en plastique ont également une influence sur l'usure des bagues en plastique.
| iglide® A180 | Température d'application |
|---|---|
| Plus bas | - 58 °F |
| Supérieure, à long terme | +194 °F |
| Supérieure, à court terme | + 230°F |
| Sécurisation axiale supplémentaire | + 140°F |
| Tableau : Limites de température |

Tout comme la résistance à l'usure, le coefficient de frottement varie également en fonction de la charge. Pour les bagues en plastique iglide® A180, le coefficient de frottement µ diminue légèrement avec l'augmentation de la charge. Le frottement et l'usure dépendent également dans une large mesure du partenaire de l'arbre. Les arbres trop lisses augmentent non seulement le coefficient de frottement, mais aussi l'usure de la bague en plastique. Pour iglide® A180, il est recommandé d'utiliser une surface rectifiée dont la rugosité moyenne est comprise entre 16 et 24 rms.
| iglide® A180 | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0.05-0.23 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| Tableau : Coefficients de frottement de l'iglide® A180 contre l'acier (finition de l'arbre = 40rms, 50HRC) |
Les diagrammes présentent un résumé des résultats des essais effectués avec différents matériaux d'arbres, avec des bagues en plastique en iglide® A180.
La combinaison "iglide® A180/aluminium anodisé dur" se distingue clairement. Elle atteint des taux d'usure bons, voire excellents, même avec d'autres arbres.
Avec les arbres chromés durs, l'usure plus élevée dans les applications pivotantes est exemplaire par rapport aux applications rotatives.
Le graphique montre clairement, dans l'exemple des arbres en acier inoxydable 304, l'augmentation directe de l'usure avec l'augmentation de la charge pour les arbres doux "" . L'augmentation est à peine perceptible avec les arbres durs. L'augmentation est à peine perceptible avec des arbres durs.
N'hésitez pas à nous communiquer avec si le matériau de l'arbre que vous avez choisi n'est pas inclus dans ces chiffres.


Les bagues en plastique iglide® A180 peuvent être utilisées dans diverses conditions environnementales et en contact avec de nombreux produits chimiques. Le tableau donne un aperçu de la résistance chimique des bagues en plastique iglide® A180 à température ambiante.
Les bagues en plastique iglide® A180 ne sont pas altérées chimiquement par l'absorption d'humidité. Cependant, les caractéristiques peuvent être modifiées en fonction de la teneur en eau. Les bagues en plastique iglide® A180 absorbent jusqu'à 0,2 % d'eau par l'intermédiaire de l'humidité atmosphérique.
Les bagues en plastique iglide® A180 sont résistantes aux radiations jusqu'à une intensité radioactive de 3 x 10² Gy. Des radiations plus élevées affectent le matériau et peuvent conduire à la perte de propriétés mécaniques importantes.
Les bagues en plastique iglide® A180 sont résistantes aux rayons UV, mais les propriétés tribologiques se détériorent en cas d'exposition continue.
Les bagues en plastique iglide® A180 ne peuvent être utilisées sous vide que de manière limitée.
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcool | + |
| Hydrocarbures chlorés | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Combustibles | + |
| Acides faibles | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Alcaline faible | + |
| Forte alcalinité | + à 0 |
| + : résistant | 0 : résistant sous conditions | - : non résistant |
Les bagues en plastique iglide® A180 sont électriquement isolantes.
| Résistance particulière à l'avancement | Résistance de la surface |
|---|---|
| >10^12Ωcm | >10^11Ωc |