Change Language :
La société polonaise Aether Biomedical construit une prothèse bionique de main. Son système de contrôle est basé sur des signaux EMG provenant des muscles du patient. Jusqu’à 152 N peuvent être appliqués, offrant au porteur une prise solide – par exemple, pour transporter des sacs pesant jusqu’à 35 kg. Pour déplacer les doigts avec précision, les ingénieurs comptent sur nos broches à filetage à sec, fluides et silencieuses®, ainsi qu’un écrou de vis à pointe.
Avantages du dryspin® en un coup d’œil
Il est important de tenir un vrai échantillon entre les mains pour avoir une impression complète. Nous serons heureux de t’en envoyer un. Des échantillons personnalisés sont également possibles. Contacte-nous.


Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.