<font size="7">Utilisation inhabituelle</font><br>Technologie de la vis sans fin dans le simulateur d'accouchement</font>
Simulateur de naissance
  • Ce qui était nécessaire : Simulation optimale du processus d'accouchement à l'aide du simulateur d'accouchement SIMone de 3B Scientific GmbH
  • Exigences : Sans corrosion, sans lubrification et sans entretien, contamination possible par des lubrifiants.
  • Produits utilisés : vis trapézoïdale dryspin en acier inoxydable, écrou de vis trapézoïdale de conception spéciale, axes linéaires drylin, roue à vis sans fin individuelle
  • Succès pour le client : Swen Dressel, responsable du développement : "Le simulateur d'accouchement est utilisé dans des environnements propres tels que les salles de conférence et les hôpitaux universitaires. Les éléments d'entraînement lubrifiés ne sont ni courants ni souhaitables, d'autant plus qu'ils peuvent entraîner la contamination des vêtements lors du nettoyage indispensable du simulateur."

Mécatronique pour la formation des obstétriciens

Le processus d'accouchement est enregistré à l'aide de capteurs à retour de force

Simulateur de naissance
technologie dryspin
Simulateur de naissance
Solution d'automatisation Gunda

Produits utilisés

écrou de la vis-mère

Plus d'hygiène dans l'industrie médicale grâce aux vis sans fin sans lubrification®?

Technologie de laboratoire

Commander en ligne :

Système de remplissage

Configurer l'entraînement de la vis-mère :

Améliorer la technologie ... réduire les coûts :