Change Language :

| Données matérielles : iglide® J4 | |
|---|---|
| Densité | 1,48 g/cm3 |
| Couleur | Gris |
| Absorption maximale d'humidité à 73°F et 50% h.r. : | 0,3 % en poids |
| Absorption maximale d'eau | 1,3 % en poids |
| Température supérieure d'application à long terme | 194°F |
| Température supérieure d'application à court terme | 248°F |
| Température d'application plus basse | -58°F |
| Module E de flexion | 2.350 MPa |
| Pression superficielle maximale | 35 MPa |
| Résistance de la surface | >1012Ω |