Change Language :

Nous sommes ravis d’annoncer des avancées majeures visant à élargir notre offre de vis ACME et à améliorer votre expérience de configuration. Nous augmentons considérablement notre inventaire de vis à tête ACME, en augmentant la production pour 22 tailles différentes. Cela double plus que notre sélection actuelle, vous offrant une plus grande flexibilité pour trouver la solution parfaite à vos besoins spécifiques.
L’une des géométries de vis de tête les plus courantes dans la fabrication nord-américaine est le système de vis de tête ACME. Conçues avec une forme trapézoïdale, un angle de flanc de 29 degrés et un pas plus élevé que les vis de fixation, les vis d’avance ACME ont été fabriquées pour des applications nécessitant un positionnement fréquent, y compris des applications de transmission de puissance déplaçant des charges axiales élevées. Les écrous ACME en plastique haute performance sont aussi idéaux pour un système ACME.
Découvrez les avantages d’un système de vis à tête ACME, les applications et industries pertinentes, ainsi que la géométrie des vis à tête ACME dans ce livre blanc.

R : Une vis ACME est une vis conçue autour de dimensions impériales, couramment utilisée pour convertir le mouvement rotatif d'un moteur ou d'un volant en mouvement linéaire. Elles sont généralement utilisées pour entraîner des roulements linéaires.
R : igus propose des vis ACME à démarrage unique. Cela signifie qu'il y a un filet continu sur toute la longueur de la vis.
R : Bien qu'elles soient presque identiques, il existe des différences mineures. La principale différence est que les vis ACME sont conçues pour des dimensions impériales, alors que les vis trapézoïdales sont métriques. Les angles des flancs du filet sont également légèrement différents : Les vis ACME ont un angle de 29 degrés alors que les vis trapézoïdales ont un angle de 30 degrés. Ces deux types de vis peuvent être utilisés pour les mêmes applications, la principale différence étant la préférence du concepteur pour les unités de mesure.
R : Les vis ACME sont fabriquées avec un seul point de départ, alors que les vis à grande hélice sont composées de plusieurs points de départ avec des angles d'attaque plus élevés. Par conséquent, les vis à grande hélice sont capables de se déplacer à des vitesses d'avance linéaires plus élevées et à des régimes plus faibles qu'une vis à démarrage unique. Inversement, les vis à démarrage unique sont capables de déplacer des charges plus importantes avec un couple plus faible. Cette plus grande efficacité signifie également que les vis à grande hélice peuvent s'entraîner à contre-courant, alors que les vis ACME sont autobloquantes - chacune a ses propres avantages en fonction de l'application, mais un mécanisme de freinage peut être nécessaire sur les installations à grande hélice, en particulier dans les orientations verticales.
R : L’acier inoxydable 304 est le matériau offert de série par les IGUS. Des vis en carbone sont disponibles, mais peuvent corroder sans huile ni graisse, et les écrous à vis d’avance Igus sont conçus pour fonctionner sans lubrification externe.
R : Oui, la fabrication locale des vis ACME réduit considérablement les délais de livraison en supprimant les expéditions à l’étranger et les retards. À mesure que nous continuons d’élargir notre gamme de produits ACME fabriqués aux États-Unis, nous aurons la capacité de stocker davantage de vis d’avance et la flexibilité de fabriquer des pièces en rupture de stock à court terme. Dans l’ensemble, les délais seront plus courts et plus fiables.
R : La fabrication locale aide à stabiliser la tarification des vis à plomb ACME en réduisant la dépendance aux fluctuations mondiales de la chaîne d’approvisionnement. Cette stabilité permettra à nos vis d’avance ACME de rester parmi les vis en acier inoxydable les plus compétitives sur le marché aujourd’hui!
R : Nos pièces ACME sont disponibles dans une variété de polymères autolubrifiants, chacun avec des lubrifiants solides intégrés pour éliminer à la fois le besoin de lubrification externe et l'entretien régulier.
R : Les vis ACME sont conservées en standard dans des longueurs de 6 pieds (1829 mm). Des longueurs allant jusqu'à 12 pieds sont possibles.
R : igus offre des capacités d'usinage pour inclure des tourillons, des plats de clé dans les vis ACME. Nous proposons des matériaux en stock ainsi que des services d'impression SLS pour les écrous personnalisés. Nous proposons également plusieurs procédés de moulage par injection pour des quantités faibles ou élevées, en fonction des besoins du client.
R : Oui, des vis de plomb personnalisées peuvent être fabriquées aux États-Unis pour un délai plus rapide et une plus grande flexibilité de conception. En plus de fabriquer des vis à tête ACME aux États-Unis, nous localiserons aussi notre usinage de vis à tête personnalisées. Cette nouvelle addition permettra de fabriquer tous vos journaux personnalisés, keyways et extrémités filetées dans notre usine de Rumford, RI, offrant des délais de livraison plus fiables et des prix compétitifs.
R : En raison des capacités de personnalisation offertes par des fabricants comme IGUS, les vis de tête ACME existent dans presque toutes les dimensions les plus couramment utilisées. IGUS offre actuellement des vis ACME en 10 dimensions différentes, mais nous allons plus que doubler notre sélection de vis ACME. Ces nouvelles dimensions incluent : 3/16-50, 3/8-12, 3/4-8, 3/4-16, 1/4-20, 3/8-8, 3/8-16, 1/2-8, 1-4, 1-6, 1-8, 5/8-10. En plus des centaines d’offres de vis à tête que nous avons actuellement, nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer à élargir notre sélection. Si nous n’offrons pas la taille que vous cherchez, faites-le nous savoir et recevrez-vous une vis ACME ! Remplissez simplement ce sondage!
R : Nos écrous ACME sont disponibles dans une variété de polymères autolubrifiants, chacun avec des lubrifiants solides intégrés pour éliminer le besoin de lubrification externe et d'entretien régulier.
R : igus propose ACME 2C, que l'on appelle "centralisateur" avec une précision de 0,0007" par 1" de longueur. Il s'agit de la classe de filetage optimale pour la plupart des applications de transmission de puissance. Veuillez noter que les écrous de la vis d'entraînement étant eux-mêmes en plastique, il n'y a pas de classification autre que le jeu optimisé pour la plage de température du matériau afin d'éviter le grippage.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.