Câbles Chainflex

Câbles flexibles pour applications industrielles

Solutions fiables et durables de câbles chainflex® pour un mouvement continu


Parcourez les câbles chainflex®

Câble de commande

câble de contrôle chainflex
  • Pour un déplacement à grande vitesse
  • Répond aux exigences les plus élevées du génie mécanique
  • Diverses approbations (CE, NFPA, CEI)
  • Résiste aux hautes et basses températures

Câble de données

câble de données chainflex
  • Pour des déplacements allant jusqu’à 400 m
  • Idéal pour une utilisation dans les chaînes énergétiques
  • De nombreuses approbations et classifications (EAC, CE, CTP)
  • Grande flexibilité

Câble du moteur

câble moteur chainflex
  • Pour la flexion constante et le mouvement automatisé
  • Multi-cœur ou monocœur
  • Rayons de courbure jusqu’à 5xd
  • Résiste à des millions de cycles
  • Résistant aux UV, ignifuge, sans halogènes

Câble de bus

câble bus chainflex
  • Répond à toutes les exigences de l’industrie mécanique
  • Transmission de données et de signaux, circuits de contrôle, etc.
  • Fieldbus, CAN, Profinet, Profibus
  • Conçu pour un mouvement flexible

Câble de retour du servomoteur

câble de rétroaction pour servomoteur chainflex
  • Pour des mouvements fréquents et flexibles
  • Agréments/certificats (UL/CSA, CTP, EAC, CE)
  • Pour des vitesses et des accélérations élevées
  • Disponible pour Siemens, B&R, ELAU, etc.

Câble d'alimentation du servo

câble d'alimentation servo chainflex
  • Résistance élevée à l'abrasion
  • Diverses certifications (CTP, RoHS, EAC, CA)
  • Pour des vitesses et des accélérations élevées
  • Idéal pour les lignes de production

Câble à fibre optique

câble à fibres optiques chainflex
  • Pour de grands volumes et longueurs de transmission
  • Spécialement développé pour une durée de service prolongée
  • Ne contient aucun métal
  • Résistant au liquide de refroidissement, à l’huile, aux UV et au feu

Câble spécial

câble spécial chainflex
  • Haute résistance à la traction
  • Répond à des exigences mécaniques exigeantes
  • Résistant à presque toutes les conditions environnementales
  • Peut être personnalisé selon certains besoins

Câble du robot

câble robot chainflex
  • Pour les mouvements de torsion dans les applications complexes
  • Répond à des exigences mécaniques élevées
  • Supporte des millions de cycles de flexion
  • Durée de vie prolongée

Parcourir des câbles supplémentaires

Câble hybride

Câbles hybrides

réadaptable

readycable® Assemblages de câbles

Demander une boîte d'échantillons gratuite

boîte d'échantillons chainflex

Demander ou télécharger le catalogue

catalogue chainflex

Histoires d’application chainflex®

Chainflex dans le déclassement des centrales nucléaires

Désarmement de la centrale nucléaire

Chainflex dans l’attraction de parc d’attractions

Alimentation d’énergie entièrement préassemblée pour un manège de parc d’attractions

Des câblo-opérateurs avec une durée de vie plus longue

Unités entraînées par courroie pour portes automatiques


Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Foire aux questions sur les câbles flexibles continus

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel