Transmission fiable du signal dans les applications à forte intensité de mouvement

Câbles bus haute performance pour l’automatisation industrielle

Transmission fiable du signal dans les applications à forte intensité de mouvement

  • Compatible avec tous les principaux systèmes BUS, y compris Profibus, Profinet, Interbus, Ethernet, CAN-Bus, DeviceNet, ASi, CC-Link, et plus encore
  • Testé pour la performance réelle, assurant la fiabilité dans des conditions difficiles
  • Conforme aux normes UL, CSA, CE, EAC, CTP, DESINA et RoHS (sans plomb)

Parcourez les câbles de bus Chainflex®

CFROBOT8 Câble de bus PUR

Ethernet CAT6a

  • Pour les applications torsadées
  • Retardateur de flamme et résistant aux UV
  • Résistant aux liquides de refroidissement et aux entailles
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 50363-10-2
CFBUSPVC Câbles de bus

Ethernet CAT5e

  • Pour les applications moyennes et flexibles
  • Retardateur de flammes
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 50363-4-1
  • Résistant aux UV
CFBUS.LB.049 Câble de bus

CAN-BUS

  • Pour les applications moyennes
  • Résistant aux liquides de refroidissement et aux entailles
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 50363-10-2
  • Retardateur de flammes
CF898

Profinet

  • Pour les applications de flexion
  • Retardateur de flammes
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 50363-10-2
  • Résistant aux UV
CFBUS

CFBUS

  • Pour des applications extrêmement lourdes
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 60811-404 R
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Résistant aux UV et retardateur de flamme
tous les câbles de bus

Tous les câbles de bus

Histoires d’application chainflex®

Porte-câble de grue dans des environnements exigeants

Chainflex dans l’application des aciéries

Alimentation énergétique préassemblée pour l’attraction du parc d’attractions

Chainflex dans l’attraction de parc d’attractions

Gestion des câbles pour l’exploitation d’entrepôts en grande hauteur

Les câbles dans l’application de la transformation alimentaire

Rayon de courbure minimal dans l’unité d’empilement

Des câblo-opérateurs avec une durée de vie plus longue

Câbles Chainflex® dans la fabrication du béton

chainflex® câbles dans la fabrication du béton

Solution fiable de câbles dans les centres d’usinage

Chainflex dans le centre d’usinage

Bobine micro automatisée sans perte de signal

Chainflex dans l’application à l’étape d’espool

Succès de la machine à couper le cuir avec igus® chainflex®

Succès de la machine à découper le cuir avec igus® chainflex®

FOC avec solutions de rayons de courbure serrées

Solutions de rayons de courbure serrés FOC chainflex

Unités entraînées par courroie pour portes automatiques

Des câblo-opérateurs avec une durée de vie plus longue

Porte-câbles et câbles pour systèmes de lavage de voiture sans contact

Porte-câbles et câbles pour systèmes de lavage sans contact

Désarmement de la centrale nucléaire

Chainflex dans le déclassement des centrales nucléaires

Installation de grands écrans à DEL

Chainflex à Victory Plaza

Robots de simulation d’accident utilisant des porte-câbles

Les robots de simulation d'accident utilisent des câbles porteurs

Câbles de contrôle dans une usine de compostage

chainflex dans une usine de compostage

Porte roulante à grande vitesse

Chainflex dans l’application à porte roulante

Packs de robines à câbles robotiques

Chainflex dans les applications robotiques

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Foire aux questions sur les câbles flexibles continus

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

gary johnson
Gary Johnson

chainflex Sales Manager

(416) 709-8448Courriel