Câbles haute performance pour la transmission de signaux de position et de vitesse

Câbles de retour pour servomoteurs de chainflex®

Câbles haute performance pour la transmission de signaux de position et de vitesse

  • Respecte ou dépasse les normes de plus d’une douzaine de grands fabricants
  • Conçu pour supporter des vitesses et des accélérations élevées
  • Disponible entièrement assemblé pour une installation rapide et facile
  • Peut atteindre un rayon de courbure minimal allant jusqu’à 6,8x de diamètre dans les chaînes électriques®
Câbles de rétroaction du servomoteur Chainflex

Parcourez les câbles de rétroaction des servomoteurs chainflex®

PVC - CF211

Câbles en PVC

  • Pour les applications moyennes
  • Gaine extérieure : PVC
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 50363-4-1
  • Sans silicone et ignifuge
CF211 - PUR

Câbles PUR

  • Pour les applications moyennes
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 50363-10-2
  • Sans halogène, sans PVC et retardateur de flamme
  • Résistant aux liquides de refroidissement, aux entailles et aux microbes
TPE - CF11-D

Câbles TPE

  • Pour des applications extrêmement lourdes
  • Résistant à l'huile selon la norme DIN EN 60811-404
  • Sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes

Histoires d’application chainflex®

Porte roulante à grande vitesse

Chainflex dans l’application à porte roulante

Câbles de contrôle dans une usine de compostage

chainflex dans une usine de compostage

Robots de simulation d’accident utilisant des porte-câbles

Les robots de simulation d'accident utilisent des câbles porteurs

Bobine micro automatisée sans perte de signal

Chainflex dans l’application à l’étape d’espool

FOC avec solutions de rayons de courbure serrées

Solutions de rayons de courbure serrés FOC chainflex

Unités entraînées par courroie pour portes automatiques

Des câblo-opérateurs avec une durée de vie plus longue

Gestion des câbles pour l’exploitation d’entrepôts en grande hauteur

Les câbles dans l’application de la transformation alimentaire

Installation de grands écrans à DEL

Chainflex à Victory Plaza

Porte-câbles et câbles pour systèmes de lavage de voiture sans contact

Porte-câbles et câbles pour systèmes de lavage sans contact

Porte-câble de grue dans des environnements exigeants

Chainflex dans l’application des aciéries

Désarmement de la centrale nucléaire

Chainflex dans le déclassement des centrales nucléaires

Câbles Chainflex® dans la fabrication du béton

chainflex® câbles dans la fabrication du béton

Alimentation énergétique préassemblée pour l’attraction du parc d’attractions

Chainflex dans l’attraction de parc d’attractions

Solution fiable de câbles dans les centres d’usinage

Chainflex dans le centre d’usinage

Succès de la machine à couper le cuir avec igus® chainflex®

Succès de la machine à découper le cuir avec igus® chainflex®

Rayon de courbure minimal dans l’unité d’empilement

Des câblo-opérateurs avec une durée de vie plus longue

Packs de robines à câbles robotiques

Chainflex dans les applications robotiques

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Foire aux questions sur les câbles flexibles continus

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

gary johnson
Gary Johnson

chainflex Sales Manager

(416) 709-8448Courriel