Câbles de commande depuis chainflex® avec des rayons de courbure bas pour des vitesses élevées

Câbles de commande depuis chainflex® avec des rayons de courbure bas pour des vitesses élevées

Conçu pour des environnements extrêmes et testé pendant des millions de cycles

Parcourez les câbles de contrôle Chainflex®

CF5 PVC Câble de contrôle

Câbles de contrôle en PVC

  • Pour les applications lourdes
  • Retardateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistant aux UV
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 50363-4-1
CF77-UL-D Câbles de contrôle en PUR

Câbles de contrôle PUR

  • Pour les applications à torsion
  • Résistant aux liquides de refroidissement, à l'hydrolyse, aux microbes et aux UV
  • Retardateur de flammes
  • Sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 50363-10-2
Câbles de contrôle CF9 TPE

Câbles de contrôle TPE

  • Pour les applications les plus lourdes
  • Souple à basse température
  • Résistant à l'hydrolyse, aux microbes, aux liquides de refroidissement et aux UV
  • Sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 60811-404
Application théâtrale avec chainflex

Histoires d’application chainflex®

Porte-câble de grue dans des environnements exigeants

Chainflex dans l’application des aciéries

Gestion des câbles pour l’exploitation d’entrepôts en grande hauteur

Les câbles dans l’application de la transformation alimentaire

Robots de simulation d’accident utilisant des porte-câbles

Les robots de simulation d'accident utilisent des câbles porteurs

Porte-câbles et câbles pour systèmes de lavage de voiture sans contact

Porte-câbles et câbles pour systèmes de lavage sans contact

Installation de grands écrans à DEL

Chainflex à Victory Plaza

Bobine micro automatisée sans perte de signal

Chainflex dans l’application à l’étape d’espool

FOC avec solutions de rayons de courbure serrées

Solutions de rayons de courbure serrés FOC chainflex

Unités entraînées par courroie pour portes automatiques

Des câblo-opérateurs avec une durée de vie plus longue

Désarmement de la centrale nucléaire

Chainflex dans le déclassement des centrales nucléaires

Câbles de contrôle dans une usine de compostage

chainflex dans une usine de compostage

Alimentation énergétique préassemblée pour l’attraction du parc d’attractions

Chainflex dans l’attraction de parc d’attractions

Solution fiable de câbles dans les centres d’usinage

Chainflex dans le centre d’usinage

Câbles Chainflex® dans la fabrication du béton

chainflex® câbles dans la fabrication du béton

Porte roulante à grande vitesse

Chainflex dans l’application à porte roulante

Succès de la machine à couper le cuir avec igus® chainflex®

Succès de la machine à découper le cuir avec igus® chainflex®

Rayon de courbure minimal dans l’unité d’empilement

Des câblo-opérateurs avec une durée de vie plus longue

Packs de robines à câbles robotiques

Chainflex dans les applications robotiques

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Foire aux questions sur les câbles flexibles continus

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel